JumboSprint EX tyhjiöputkinostin
Turvallinen käsittely räjähdysvaarallisissa tiloissa
JumboSprint EX -putkinostin on suunniteltu erityisesti nostotöihin räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.
Se mahdollistaa kuormien turvallisen ja ergonomisen käsittelyn sekä edistää tehokasta ja sujuvaa materiaalivirtaa.
Kehämäinen käyttökahva kappaleen käsittelyn tarkkaan ohjaukseen
Modulaarinen rakenne ja erittäin laaja tarrain- ja tarvikevalikoima mahdollistavat yksilöllisen nostintoteutuksen
Kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja minimoi työstä aiheutuvat tuki- ja liikuntaelinvaivat
Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuva kokonaisratkaisu koostuu tyhjiöputkinostimesta ja teräsrakenteisesta kääntöpuominostimesta
ATEX direktiivin 2014/34/EU mukainen hyväksyntä mahdollistaa nostimen käytön Euroopan alueella
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Modulaarinen järjestelmä
(1) Tyhjiögeneraattori - puhallin tai ejektori Ex-erikoisversiota varten
(2) Jib-nosturi teräsnosturikiskolla
(3) Tyhjiöputken nostin JumboSprint EX
Räjähdysvaarallinen tila | Alipainekehitin | Suurin nostoliike | Suurin nostokapasiteetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg |
1/21 | Ejektori | 1,700 / 2,100 | X | X | X |
|
|
|
|
2/22 | Ejektori Puhallin | 1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 | X X | X X | X X | X | X | X | X |
Tekniset tiedot
Seuraavat tekniset tiedot ovat tyypillisiä arvoja.
Työkappaleen vähimmäiskoko* [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko* [mm] | Suurin nostonopeus [m/min] | Suurin nostoliike Z [mm] | Korkeus H** [mm] | Ohjainkahvan pituus L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Ei sisällä alipainetarrainta (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)
Toimialat
- •Yleiskäyttö
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen myöntämä laatumerkki
Schmalzin alipainenostimet ja nosturijärjestelmät keventävät selän sekä tuki- ja liikuntaelinten taakkaa niin kevyitä kuin painaviakin taakkoja nostettaessa. Laitteet vähentävät rasitusta ja auttavat tekemään työympäristöstä ergonomisen. Tämän vahvistaa riippumattoman saksalaisen Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen (AGR) myöntämä laatumerkki.