Podnośnik próżniowy JumboSprint EX
Bezpieczna obsługa w strefie chronionej Ex
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint EX został specjalnie zaprojektowany do zadań związanych z podnoszeniem w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
Umożliwia on bezpieczną i ergonomiczną obsługę ładunków oraz przyczynia się do efektywnego i płynnego przepływu materiałów.
Wszechstronny uchwyt dziobowy zapewniający optymalne przenoszenie siły i prowadzenie urządzenia
Realizacja indywidualnych wymagań poprzez modułową konstrukcję i rozbudowany program chwytaków i akcesoriów
Zwiększanie motywacji pracowników i minimalizowanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą
Dostępny kompletny system z podnośnikiem węży i stalowym żurawiem obrotowym dla obszarów zagrożonych wybuchem
Może być stosowany w całej Europie bez specyficznych dla danego kraju certyfikatów poprzez certyfikację zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

System modułowy
(1) Generator podciśnienia - dmuchawa lub eżektor dla specjalnej wersji Ex
(2) Żuraw z szyną stalową
(3) Podnośnik próżniowy do rur JumboSprint EX
Strefa zagrożenia wybuchem | Generator podciśnienia | Maks. skok | Maks. udźwig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg |
1/21 | Eżektor | 1,700 / 2,100 | X | X | X |
|
|
|
|
2/22 | Eżektor Dmuchawa | 1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 | X X | X X | X X | X | X | X | X |
Dane techniczne
Poniższe dane techniczne są wartościami standardowymi.
Format detalu* | Format detalu* | Maks. prędkość podnoszenia [m/min] | Maks. skok | Wysokość | Długość uchwytu operatorskiego |
|---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Zależnie od wybranego chwytaka podciśnieniowego
**Chwytak podciśnieniowy nie należy do zakresu dostawy (wysokość całkowita = H + wysokość chwytaka podciśnieniowego)
Branże
- •Uniwersalne
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Wyróżnione certyfikatem jakości przez stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken e. V.
Podnośniki podciśnieniowe i suwnice Schmalz wspierają kręgosłup i układ mięśniowo-szkieletowy przy podnoszeniu lekkich i ciężkich ładunków. Redukują obciążenie i podnoszą ergonomiczność środowiska pracy. Potwierdziło to swoim certyfikatem jakości niezależne stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania chorobom kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR).