Schmalz

진공 튜브 리프터 점보스프린트 Ex

방폭 구역에서 250kg까지의 작업물 핸들링에 효율적

JumboSprint EX 진공 튜브 리프터는 폭발 위험이 있는 환경에서 리프팅 작업을 수행하도록 특수 설계되었습니다.
이 제품은 화물을 안전하고 인체공학적으로 핸들링할 수 있게 해주며, 효율적이고 원활한 자재 흐름에 기여합니다.

제품 요청

최적의 동력 전달 및 장치 안내를위한 원주 형 활 핸들

모듈 식 설계와 광범위한 그리퍼 및 액세서리를 통한 개별 요구 사항 구현

질병을 유발하는 다운타임의 최소화

폭발 방지 영역에 사용할 수있는 튜브 리프터 및 강철 지브 크레인이있는 완전한 시스템

혼자서도 쉽게 핸들링

슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!

핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

상각 계산으로 바로 이동
전부

(1) 진공 발생기 - 특수 Ex 버전용 송풍기 또는 이젝터

(2) 스틸 크레인 레일이 있는 지브 크레인

(3) 진공관 리프터 JumboSprint EX

폭발 구역

진공 발생기

최대 리프팅 스트로크

최대 리프트 용량

 

 

[mm]

45 kg

65 kg

85 kg

110 kg

140 kg

200 kg

250 kg

1/21

이젝터

1,700 / 2,100

X

X

X

 

 

 

 

2/22

이젝터

블로워

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

기술 데이터

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

작업물 형식* 최소 [mm]

작업물 형식* 최대 [mm]

최대 리프팅 속도 [m/min]

최대 리프팅 스트로크 Z [mm]

높이 H** [mm]

작업자 핸들 길이 L [mm]

300x200

3,000x1,000

60

1,700

2,850

250-500

300x200

3,000x1,000

60

2,100

3,400

250-500

*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼 미포함(전체 높이 = H + 진공 그리퍼 높이)

산업
  • •일반

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
제품 요청

Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.

슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.

전단지 다운로드

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.