Schmalz

진공 튜브 리프터

슈 말츠는 최대 300kg의 가반 하중까지 다양한 응용 분야를위한 광범위한 진공관 리프터를 제공합니다.

단축된 핸들링 및 로딩 시간으로 높아진 생산성

진공을 통해 안전하고 손상 없는 그리핑

질병을 유발하는 다운 타임의 최소화

직원의 작업 동력 상승

한 사람만으로도 핸들링

올바른 리프팅 보조기구 찾기

당사의 컨피규레이터는 애플리케이션에 대한 몇 가지 세부 정보만 입력하면 제품에 대한 지식 없이도 인체공학적으로 설계된 올바른 리프팅 보조기구를 보여줍니다.

구성기에 대해 자세히 알아보기

필터 결과

라벨링
산업 분야
Product family

진공 튜브 리프터 점보플렉스

  • 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
  • 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
  • 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
  • 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기

진공 튜브 리프터 점보스프린트 Ex

  • 위험 지역에서 화물을 효율적으로 처리하기 위한 진공 튜브 리프터 점보 스프린트 EX
  • 커스터마이징 조합이 가능한 진공 리프팅 장치, 작동 장치, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
  • 정확한 작동을 위한 원주 방향 작동 핸들
  • 최대 250kg의 소형 작업물용
카테고리 표시

진공 튜브 리프터 JumboFlex Hygienic

  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 통합 HEPA 필터와 기계 세척이 가능한 툴이 필요 없는 탈착식 제어 유닛을 갖춘 클린룸 및 제약 애플리케이션용 버전입니다.
  • 통합 HEPA 필터가 없는 습하고 위생적인 지역용 버전으로, 고압 와셔를 사용하여 외부 세척이 용이하도록 설계되었습니다
  • 고품질 표면 마감의 광택 스테인리스 스틸과 FDA 준수 플라스틱의 위생적인 재질 조합
카테고리 표시

진공 튜브 리프터 JumboSprint Hygienic

  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 통합 HEPA 필터와 기계 세척이 가능한 툴이 필요 없는 탈착식 제어 유닛을 갖춘 클린룸 및 제약 애플리케이션용 버전입니다.
  • 통합 HEPA 필터가 없는 습하고 위생적인 지역용 버전으로, 고압 와셔를 사용하여 외부 세척이 용이하도록 설계되었습니다
  • 고품질 표면 마감의 광택 스테인리스 스틸과 FDA 준수 플라스틱의 위생적인 재질 조합
카테고리 표시

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.