Schmalz

진공 튜브 리프터 점보플렉스

최대 50kg의 작업물을 위한 혁신적인 두 개의 버튼 제어로 한 손 조작이 가능합니다

점보플렉스 진공 튜브 리프터를 사용하면 최대 50kg의 가벼운 상품을 인체공학적인 방식으로 높은 사이클 빈도로 옮길 수 있습니다. 작업자 핸들은 손에 편안하게 맞아 장시간 피로 없이 작업할 수 있습니다. 직관적인 두 개의 버튼 컨트롤로 하중을 동적으로 제어하여 하중을 들어 올리고, 아래로 내리고, 해제할 수 있으며 어떤 높이에서든 하중을 매달 수 있습니다. 점보플렉스는 다양한 기능으로 다재다능한 다재다능한 제품입니다. 진공 그리퍼는 퀵체인지 시스템을 기본으로 사용하여 빠르게 교체할 수 있습니다. 선택 사항인 회전 기능을 사용하면 측면으로 흡입된 작업물이 자동으로 다시 수평 위치로 회전하고 이 위치에서 무한 회전할 수 있습니다.

지금 구성하기

빠르고 안전한 움직임을 위한 혁신적인 한 손 조작. 더 많은 애플리케이션을 위한 더 많은 선택 사항으로 새로워졌습니다

독특하고 직관적인 두 개의 버튼 제어로 트레이닝 시간을 단축하고 사용 편의성을 높였습니다. 튜브 리프터는 해제 시 작업 높이를 유지하므로 여러 공정을 조합할 수 있습니다

이제 두 배 빠른 그리퍼 교체로 작업물 변경 시 원활한 공정이 가능합니다. 새로운 교체 메커니즘 덕분에 그리퍼를 힘들이지 않고 단 한 번의 동작으로 교체할 수 있습니다

모든 손 모양에 적용할 수 있는 새로운 작업자 핸들은 인체공학적인 특성을 극대화하고 작업물을 핸들링할 때 쾌적한 느낌을 보장합니다

피로도가 낮고 후면이 편안한 리프팅으로 일관된 작업 성능 유지

적은 것이 더 낫다

에너지 소비 최대 90% 절감, 소음 감소, 비용 절감 – 이 모든 것이 당사의 새로운 진공 튜브 리프터 ‘JumboFlex Eco’를 통해 가능합니다. JumboFlex Eco는 단순한 업그레이드 변형이 아닌, 새로운 기준을 제시하는 완전히 새로운 제품 변형입니다. 진공 펌프를 위한 혁신적인 독창적인 제어 시스템 덕분에, 펌프는 실제로 필요한 순간에만 작동합니다.

지금 바로 자세히 알아보고, 귀사의 애플리케이션을 한 단계 더 발전시킬 새로운 방법을 발견해 보세요.

맞춤형 상담 신청하기
전부

(1) 보호튜브가 있는 리프팅 유닛

(2) 진공 발생기용 라디오 리모컨 SRC (선택 사항)

(3) 하중을 리프팅, 하강 및 해제하기 위한 2버튼 제어장치(선택 사항으로 1버튼 제어장치로도 사용 가능)

(4) 소프트 터치 요소가 있는 인체공학적으로 설계된 제어 핸들

(5) 하중을 측면 흡입하기 위한 90° 회전고리 기기(매뉴얼)(선택 사항)

(6) 툴 없이 빠르게 그리퍼 교체를 위한 퀵체인지 어댑터

(7) 90° 스텝 잠금으로 무한 회전 가능

(8) 작업물에 적용한 진공 그리퍼

모듈식 요소
디자인 데이터

타입 리프팅 높이 Z [mm] 최대 [mm] 높이 H*(진공 펌프 포함) [mm] 진공 이젝터 사용 시 높이 H* [mm] 리프팅 튜브 Ø D [mm]
Flex 20 1,500 2,500 2,680 80
  1,800 2,800 2,980 80
Flex 35 1,500 2,500 2,680 100
  1,800 2,800 2,980 100
Flex 50 1,500 2,500 - 120
  1,800 2,800 - 120

*흡입컵 미포함 (전체 높이 = H + 흡입컵 높이)

기술 데이터

진공 튜브 리프터 점보플렉스는 모듈식 시스템으로 개별적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성에 따라 다르며 특히 선택한 진공 그리퍼에 따라 달라집니다.

다음 기술 데이터는 대략적인 값입니다.

타입 최대 적재 용량[kg] 작업물 형식* 최소 [mm] 작업물 형식* 최대 [mm] 최대 리프팅 속도 [m/min]
Flex 20 20 200 x 200 2,000 x 1,000 60
  20 200 x 200 2,000 x 1,000 60
Flex 35 35 200 x 200 2,000 x 1,000 60
  35 200 x 200 2,000 x 1,000 60
Flex 50 50 200 x 200 2,000 x 1,000 60
  50 200 x 200 2,000 x 1,000 60

*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름

샘플 구성

점보플렉스 에코

진공 펌프에 적용된 혁신적인 독창적인 제어 시스템 덕분에 펌프는 실제로 필요한 경우에만 작동합니다 이를 통해 전기 요금, CO2 배출량 및 소음 레벨을 최대 90% 까지 줄일 수 있습니다 최대 35kg 의 하중까지 사용 가능합니다

점보플렉스 세이프티+

한 손 조작으로 해제할 수 있어 특히 안전합니다. 민감한 부품이나 핸디캡이 있는 애플리케이션을 위해 조절 가능한 하강 속도 감소, 예를 들어.

점보플렉스 퀵 릴리즈

추가 해제 레버를 사용하여 리프팅 공정 중에 하중을 의도적으로 해제할 수 있습니다. 예를 들어 공항의 수하물 핸들링에 사용됩니다.

압축 공기 피드스루가 있는 점보플렉스

공압식 그리퍼는 작업자 핸들의 압축 공기 연결을 통해 압축 공기를 공급받을 수 있습니다.

점보플렉스 배터리

자동차 산업에서 스타터 배터리를 핸들링하기 위한 그리퍼와 튜브 리프터 일체형 유닛. 이 전체 시스템으로 다양한 뚜껑 형상, 크기 및 최대 27kg의 하중을 처리할 수 있습니다.

성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

라이브 소개를 놓치셨나요? 녹화가 여러분을 기다리고 있습니다!

진공 튜브 리프터 점보플렉스의 라이브 소개를 경험하고 다양한 애플리케이션과 주요 특징을 직접 확인해 보세요. 라이브 소개를 통해 인체공학적 핸들링 솔루션의 혁신적인 최신 기술을 만나보세요. 라이브 소개가 끝나면 특별한 추가 혜택이 여러분을 기다리고 있습니다!

녹화 보기

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동