Schmalz

10킬로그램 무게의 배터리 팩을 골판지 박스에 넣고 이송 트롤리에 적재합니다.

슈말츠의 진공 리프터로 공정을 최적화하는 Sunrise Medical

세계적인 이동 보조기구 제조사인 Sunrise Medical은 무거운 휠체어와 배터리를 리프팅하는 작업으로 인해 직원들에게 많은 부담을 주는 문제에 반복적으로 직면하고 있었습니다. 이 회사는 직원들의 신체적 안정을 보장하고 근무 조건을 개선하기 위해 슈말츠의 혁신적인 진공 튜브 리프터를 선택했습니다. 그 결과 인체공학적인 측면이 크게 개선되고 질병으로 인한 결근이 감소했습니다.

성공 사례의 특징

산업유니버설
공작물휠체어
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

0

실패

과부하로 인해

2,000

킬로그램

통증 없는 리프팅

고객: 선라이즈 메디컬 GmbH

독일 말슈에 본사를 둔 Sunrise Medical GmbH는 혁신적인 이동 보조 제품을 개발, 제조 및 유통하는 글로벌 선도 기업입니다. 여기에는 수동 및 전동 휠체어, 전기식 보조 드라이브, 전동 이동 스쿠터, 좌석 및 포지셔닝 시스템은 물론 어린이와 성인을 위한 일상 보조기구 및 치료 보조기구가 포함됩니다. 전 세계에 3,000명 이상의 직원을 두고 있는 Sunrise Medical은 신체 장애를 가진 사람들의 삶의 질을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

도전 과제

슈말츠 솔루션을 도입하기 전에는 Sunrise Medical의 조립 및 패키징 지역에서 휠체어와 그 충전용 배터리를 핸들링하는 것은 육체적으로 힘든 작업이었습니다. 직원들은 무겁고 부피가 큰 물품을 손으로 리프팅하고 운반하는 데 어려움을 겪어야 했습니다. 이 작업에는 최대 2명의 인력이 필요한 경우가 많았습니다. 충전식 배터리의 무게는 10kg, 크기는 31×22×29cm이고 휠체어의 무게는 40kg, 크기는 95×35×80cm입니다. 경험에 따르면 직원 한 명이 근무 교대당 30~50개의 물품을 옮기는데, 이는 근무일 총 하중이 2,000kg에 달할 수 있다는 것을 의미합니다! 이러한 높은 신체적 부담은 근골격계 질환의 위험과도 관련이 있어 분기당 1~2일의 병가를 냈습니다. 선라이즈 메디컬은 직원의 신체적 부담을 줄이고 장기적으로 업무 성과를 유지하기 위해 작업장의 인체공학적인 환경을 크게 개선할 방법을 모색했습니다. 동시에 근골격계 질환으로 인한 질병 관련 결근을 줄이는 것이 목표였습니다. 팀 리더 줄리안 위건드는 "지금까지는 배터리와 휠체어를 일일이 손으로 상자에 리프팅해야 했기 때문에 직원들에게 육체적으로 힘든 공정이었습니다. 우리는 새로운 솔루션이 사용하기 쉬우면서 동시에 신체에 무리가 가지 않는 인체공학적인 작업 방식을 구현하기를 원했습니다."

직원들의 신체적 부담을 덜어줘야 합니다. 새로운 솔루션은 사용하기 쉬우면서 동시에 부담 없이 일할 수 있어야 합니다.
∼ 줄리안 비간드, 팀 리더 제품 생산 의료용 선라이즈 GmbH

슈말츠의 솔루션

보다 인체공학적이고 효율적인 핸들링을 위해 선라이즈 메디컬은 점보플렉스 35, 점보플렉스 50, 점보플렉스 하이스택 진공 튜브 리프터를 선택했습니다. 이 솔루션은 다목적 오버헤드 크레인 시스템과 부드럽게 작동하는 기둥 타입 회전 크레인으로 보완됩니다. 점보플렉스 시리즈의 튜브 리프터는 높은 사이클 속도로 가벼운 상품을 인체공학적으로 핸들링할 수 있습니다. 편안한 제어 핸들로 장시간 피로 없이 작업할 수 있습니다. 버튼 두 개만으로 적재물을 직관적으로 들어 올리고, 내리고, 해제하고, 어떤 높이에서든 고정할 수 있습니다. 기둥 장착형 선회 크레인에 장착된 점보플렉스 35는 배터리 팩 포장에 사용됩니다. 서스펜션 후크를 그리퍼로 사용하여 배터리를 픽업하여 배송 상자에 넣습니다. 그런 다음 카톤을 이송 트롤리에 적재합니다. 선라이즈 메디컬은 휠체어 조립을 위해 공유 오버헤드 크레인 시스템에서 두 대의 진공 리프터를 사용합니다: 먼저 점보플렉스 50으로 휠체어를 조립 랙으로 리프팅합니다. 조립 후에는 배송 상자에 넣은 다음 JumboFlex High-Stack을 사용하여 팔레트에 쌓습니다. 하이스택은 그 이름에 걸맞게 물리적 부담 없이 2.55미터 높이까지 손쉽게 캔을 쌓을 수 있습니다. 추가 툴 없이도 다양한 카톤 크기에 적용할 수 있는 조절 가능한 4개 헤드 흡착 그리퍼가 최고의 유연성을 보장합니다. 선라이즈 메디컬의 팀 리더인 줄리안 위건드는 긍정적인 결론을 드로잉합니다: "직원들이 매우 만족하고 있습니다. 작동이 직관적이고 몸에 무리가 가지 않는 작업을 할 수 있습니다. 게다가 이제 직원들의 컨디션에 관계없이 업무를 분배할 수 있습니다: 더 이상 사람이 휠체어를 들어 올리는 것이 아니라 진공 리프터가 들어 올리기 때문입니다." 위건드는 미래에 대해서도 확신을 가지고 있습니다: "이 솔루션은 언제든지 개조하거나 개조할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 슈말츠와의 협업은 처음부터 순조롭고 목표 지향적이었으며 언제든지 다시 선택할 것입니다."

다양한 카톤 크기를 위한 멀티 그리퍼로 그리퍼 교체가 불필요합니다.

다양한 카톤 크기를 위한 멀티 그리퍼로 그리퍼 교체가 불필요합니다.

이전에는 2인 1조로 수작업으로 진행했지만, 이제는 혼자서도 손쉽게 휠체어를 장착한 후 골판지 박스에 넣을 수 있습니다.

이전에는 2인 1조로 수작업으로 진행했지만, 이제는 혼자서도 손쉽게 휠체어를 장착한 후 골판지 박스에 넣을 수 있습니다.

점보플렉스 하이스택으로 최대 2.55미터 높이까지 손쉽게 쌓을 수 있습니다.

점보플렉스 하이스택으로 최대 2.55미터 높이까지 손쉽게 쌓을 수 있습니다.

매칭, 특히 반응성이 뛰어난 크레인 시스템이 시스템을 완성합니다.

매칭, 특히 반응성이 뛰어난 크레인 시스템이 시스템을 완성합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학진공 리프터 사용을 통한 직원의 신체적 고통 완화
건강근골격계 질환으로 인한 병가 감소
효율성최적화된 핸들링 공정으로 주문 처리 속도 향상
유연성손쉬운 개조 및 변환. 제품의 다양한 무게와 치수에 빠르게 적용 가능

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.