Onze werknemers moeten worden ontlast van fysieke belasting. De nieuwe oplossing moet gemakkelijk te gebruiken zijn en tegelijkertijd een manier van werken zonder belasting mogelijk maken.∼ Julian Wiegand, Teamleider Productie Medical Sunrise GmbH

Sunrise Medical optimaliseert processen met vacuümheffers van Schmalz
Sunrise Medical, een wereldwijd toonaangevende fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen, werd herhaaldelijk geconfronteerd met een uitdaging: het tillen van zware rolstoelen en accu's vormde een grote belasting voor de werknemers. Om fysieke verlichting te garanderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren, koos het bedrijf voor innovatieve vacuümslangheffers van Schmalz. Het resultaat: een duidelijk betere ergonomie en minder ziekteverzuim.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Universeel |
|---|---|
| Werkstuk | Rolstoelen |
| Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
0
storingen
door overbelasting
2.000
kilogram
pijnloos tillen
De klant: Sunrise Medical GmbH
Sunrise Medical GmbH, met hoofdkwartier in Malsch, Duitsland, is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, vervaardiging en distributie van innovatieve producten voor ondersteunde mobiliteit. Dit zijn onder andere handmatige en elektrische rolstoelen, elektrische aandrijvingen, elektrische scootmobielen, zit- en positioneersystemen en alledaagse hulpmiddelen en therapeutische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met meer dan 3.000 werknemers wereldwijd zet Sunrise Medical zich in om de levenskwaliteit van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.

De uitdaging
Voordat de oplossing van Schmalz werd geïmplementeerd, was de handling van rolstoelen en oplaadbare batterijen in de assemblage- en verpakkingsoppervlakken bij Sunrise Medical een fysiek zware taak. Werknemers moesten moeite doen om de zware en omvangrijke voorwerpen met de hand te tillen en te vervoeren. Hiervoor waren vaak twee personen nodig. De oplaadbare batterijen wegen 10 kilo en meten 31 x 22 x 29 centimeter, terwijl de rolstoelen 40 kilo wegen en 95 x 35 x 80 centimeter meten. De ervaring leert dat een werknemer tussen de 30 en 50 items per dienst verplaatst, wat betekent dat de totale belasting op een werkdag kan oplopen tot wel 2000 kilogram! Deze hoge fysieke belasting werd ook in verband gebracht met het risico op aandoeningen van het bewegingsapparaat, wat resulteerde in één tot twee ziektedagen per kwartaal. Sunrise Medical zocht naar manieren om de ergonomie van de werkplek aanzienlijk te verbeteren om de fysieke belasting van werknemers te verminderen en hun prestaties op de lange termijn op peil te houden. Tegelijkertijd was het doel om het ziekteverzuim als gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat te verminderen. Teamleider Julian Wiegand zegt: "Tot nu toe moesten batterijen en rolstoelen met de hand in dozen worden getild, wat een fysiek zwaar proces was voor werknemers. We wilden dat de nieuwe oplossing gebruiksvriendelijk zou zijn en tegelijkertijd een ergonomische werkmethode mogelijk zou maken die het lichaam ontziet."
Oplossing van Schmalz
Om de handling ergonomischer en efficiënter te maken, heeft Sunrise Medical gekozen voor de JumboFlex 35, JumboFlex 50 en JumboFlex High-Stack vacuümslangheffers. De oplossing wordt aangevuld met een veelzijdig railbaansysteem en een soepel lopende kolomzwenkkraan. De slangheffers uit de JumboFlex-serie maken ergonomische handling van lichte goederen met hoge cyclussnelheden mogelijk. De comfortabele handgreep maakt lang werken zonder vermoeidheid haalbaar. Met slechts twee knoppen kunnen lasten intuïtief worden getild, neergelaten, losgelaten of op elke hoogte worden vastgehouden. De JumboFlex 35 gemonteerd op een kolomzwenkkraan wordt gebruikt voor het verpakken van batterijpakken. De batterijen worden opgepakt en in verzenddozen geplaatst met behulp van een ophanghaak als grijper. De dozen worden vervolgens op transport trolleys geladen. Voor de assemblage van rolstoelen gebruikt Sunrise Medical twee vacuümheffers op een gedeeld railbaansysteem: Eerst worden de rolstoelen met de JumboFlex 50 op een montagerek getild. Na de assemblage worden ze in verzenddozen geplaatst, die vervolgens op pallets worden gestapeld met de JumboFlex High-Stack. De High-Stack doet zijn naam eer aan: dozen kunnen moeiteloos worden gestapeld tot een hoogte van 2,55 meter zonder enige fysieke belasting. Maximale buigslapheid wordt verzekerd door een instelbare viervoudige grijper die kan worden aangepast aan verschillende afmetingen dozen zonder dat er extra gereedschap nodig is. Julian Wiegand, teamleider bij Sunrise Medical, trekt een positieve conclusie: "De werknemers zijn zeer tevreden. Het bedrijf werkt intuïtief en maakt het mogelijk om lichaamsvriendelijk te werken. Bovendien kan ik nu taken verdelen onder werknemers, ongeacht hun fysieke conditie: Het is niet langer de persoon die de rolstoel tilt, maar de vacuüm heffer." Wiegand heeft ook vertrouwen in de toekomst: "We vinden het prettig dat de oplossing op elk moment kan worden nabewerkt of omgebouwd. De samenwerking met Schmalz verliep van begin af aan soepel en doelgericht - we zouden altijd weer voor hen kiezen."

De multigrijper voor verschillende formaten dozen maakt grijpers vervangen overbodig.

Vroeger met de hand en in paren gedaan, nu moeiteloos door één persoon: de rolstoelen worden na montage in kartonnen dozen geplaatst.

Moeiteloos stapelen tot een hoogte van 2,55 meter met de JumboFlex High-Stack

De bijpassende, bijzonder soepele kraansystemen maken het systeem compleet.


