Nuestros empleados deben estar libres de tensiones físicas. La nueva solución debe ser fácil de usar y, al mismo tiempo, permitir trabajar sin esfuerzo.∼ Julian Wiegand, Jefe de equipo de producción Medical Sunrise GmbH

Sunrise Medical optimiza sus procesos con equipos de elevación por vacío de Schmalz
Sunrise Medical, fabricante líder mundial de ayudas para la movilidad, se enfrentaba repetidamente a un reto: levantar pesadas sillas de ruedas y baterías suponía un gran esfuerzo para sus empleados. Para garantizar el alivio físico y mejorar las condiciones de trabajo, la empresa optó por los innovadores tubos elevadores por vacío de Schmalz. El resultado: una ergonomía notablemente mejor y menos bajas por enfermedad.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Universal |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Sillas de ruedas |
| Grupo de productos | Tubo elevador por vacío JumboFlex |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
0
fallos
por sobrecarga
2000
kilogramo
elevación sin dolor
El cliente: Sunrise Medical GmbH
Sunrise Medical GmbH, con sede principal en Malsch (Alemania), es líder mundial en el desarrollo, fabricación y distribución de productos innovadores para la movilidad asistida. Entre ellos se incluyen sillas de ruedas manuales y eléctricas, accionamientos eléctricos, scooters eléctricos de movilidad, sistemas de asiento y posicionamiento, así como ayudas cotidianas y terapéuticas para niños y adultos. Con más de 3.000 empleados en todo el mundo, Sunrise Medical se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas.

El desafío
Antes de implementar la solución de Schmalz, la manipulación de sillas de ruedas y sus baterías recargables en las superficies de montaje y envase de Sunrise Medical era una tarea físicamente exigente. Los empleados tenían que esforzarse para levantar y transportar a mano los pesados y voluminosos artículos. Esto requería a menudo hasta dos personas. Las baterías recargables pesan 10 kilos y miden 31 x 22 x 29 centímetros, mientras que las sillas de ruedas pesan 40 kilos y miden 95 x 35 x 80 cm. La experiencia ha demostrado que un empleado mueve entre 30 y 50 objetos por turno, lo que significa que la carga total en un día de trabajo puede llegar a sumar ¡2.000 kilogramos! Este elevado esfuerzo físico también se asocia al riesgo de trastornos musculoesqueléticos, que se traducen en una o dos bajas por enfermedad al trimestre. Sunrise Medical buscó formas de mejorar significativamente la ergonomía del lugar de trabajo para reducir la carga física de los empleados y mantener su rendimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, el objetivo era reducir las bajas por enfermedad debidas a trastornos musculoesqueléticos. Julian Wiegand, jefe de equipo, explica: "Hasta ahora, había que levantar a mano las baterías y las sillas de ruedas para meterlas en cajas, lo que suponía un proceso físicamente agotador para los empleados. Queríamos que la nueva solución fuera fácil de usar y, al mismo tiempo, permitiera un método de trabajo ergonómico y respetuoso con el cuerpo".
Solución de Schmalz
Para que la manipulación sea más ergonómica y eficiente, Sunrise Medical ha optado por los tubos elevadores por vacío JumboFlex 35, JumboFlex 50 y JumboFlex High-Stack. La solución se complementa con un versátil sistema de puente grúa y una grúa giratoria de columna de funcionamiento suave. Los tubos elevadores de la serie JumboFlex permiten una manipulación ergonómica de mercancías ligeras a altas velocidades de ciclo. El cómodo asa de manejo permite trabajar durante mucho tiempo sin fatiga. Con sólo dos botones, las cargas se pueden levantar, bajar, soltar o mantener a cualquier altura de forma intuitiva. La JumboFlex 35 montada en una grúa giratoria de columna se utiliza para embalar paquetes de baterías. Las baterías se recogen y colocan en cajas de envío utilizando un gancho de suspensión como garra. A continuación, las cajas se cargan en carros de transporte. Para el montaje de las sillas de ruedas, Sunrise Medical utiliza dos elevadores por vacío en un sistema de puente grúa compartido: En primer lugar, las sillas de ruedas se levantan y se colocan en una estantería de montaje con el JumboFlex 50. Una vez montadas, se colocan en las cajas de envío. Tras el montaje, se colocan en cajas de cartón, que se apilan en palets con el JumboFlex High-Stack. El High-Stack hace honor a su nombre: las cajas pueden apilarse sin esfuerzo hasta una altura de 2,55 metros sin ningún esfuerzo físico. La máxima flexibilidad está garantizada por una garra de ventosa cuádruple ajustable que puede adaptarse a diferentes tamaños de cartón sin necesidad de herramientas adicionales. Julian Wiegand, jefe de equipo de Sunrise Medical, saca una conclusión positiva: "Los empleados están muy satisfechos. El funcionamiento es intuitivo y permite trabajar sin esfuerzo. Además, ahora puedo distribuir las tareas entre los empleados independientemente de su condición física: Ya no es la persona la que levanta la silla de ruedas, sino el equipo de elevación por vacío". Wiegand también confía en el futuro: "Nos gusta que la solución pueda reequiparse o transformarse en cualquier momento. La colaboración con Schmalz fue fluida y orientada a los objetivos desde el principio: volveríamos a elegirlos en cualquier momento."

La pinza múltiple para diferentes tamaños de caja hace innecesarios los cambios de garra.

Antes se hacía a mano y por parejas, ahora sin esfuerzo con una sola persona: las sillas de ruedas se colocan en cajas de cartón tras su montaje.

Apilado sin esfuerzo hasta una altura de 2,55 metros con el JumboFlex High-Stack

Las grúas, de funcionamiento suave, completan el sistema.


