Työntekijöitämme pitäisi vapauttaa fyysisestä rasituksesta. Uuden ratkaisun pitäisi olla helppokäyttöinen ja samalla mahdollistaa rasitukseton työskentelytapa.∼ Julian Wiegand, tiiminvetäjä Production Medical Sunrise GmbH

Sunrise Medical optimoi prosessit Schmalzin tyhjiönostimilla
Sunrise Medical, johtava maailmanlaajuinen liikkumisen apuvälineiden valmistaja, joutui toistuvasti kohtaamaan haasteen: raskaiden pyörätuolien ja akkujen nostaminen rasitti sen työntekijöitä. Fyysisen helpotuksen varmistamiseksi ja työolojen parantamiseksi yritys valitsi Schmalzin innovatiiviset putkinostimet. Tulos: huomattavasti parempi ergonomia ja vähemmän sairauspoissaoloja.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Universal |
|---|---|
| Työkappale | Pyörätuolit |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
0
epäonnistumiset
ylikuormituksen vuoksi
2 000
kilogramma
kivuton nosto
Asiakas: Sunrise Medical GmbH
Sunrise Medical GmbH, jonka pääkonttori sijaitsee Malschissa, Saksassa, on maailmanlaajuinen johtaja innovatiivisten liikkumisavusteisten tuotteiden kehittämisessä, valmistuksessa ja jakelussa. Niihin kuuluvat manuaaliset ja sähköiset pyörätuolit, sähköiset apuvälineet, sähköiset liikkumismopot, istuin- ja asentojärjestelmät sekä lasten ja aikuisten arjen apuvälineet ja terapeuttiset apuvälineet. Sunrise Medicalilla on maailmanlaajuisesti yli 3000 työntekijää, ja se on sitoutunut parantamaan liikuntavammaisten elämänlaatua.

Haaste
Ennen Schmalzin ratkaisun käyttöönottoa pyörätuolien ja niiden akkujen käsittely Sunrise Medicalin kokoonpano- ja pakkausalueilla oli fyysisesti vaativa tehtävä. Työntekijöiden oli ponnisteltava suorittamalla nostoja ja siirtämällä raskaita ja tilaa vieviä esineitä käsin. Tähän vaadittiin usein jopa kaksi henkilöä. Ladattavat akut painavat 10 kiloa ja ovat kooltaan 31 x 22 x 29 senttimetriä, kun taas pyörätuolit painavat 40 kiloa ja ovat kooltaan 95 x 35 x 80 cm. Kokemus on osoittanut, että työntekijä siirtää 30-50 esinettä työvuorossa, mikä tarkoittaa, että työpäivän kokonaiskuorma voi olla jopa 2 000 kiloa! Tähän suureen fyysiseen rasitukseen liittyi myös tuki- ja liikuntaelinten häiriön riski, joka aiheutti yhdestä kahteen sairauspäivää neljännesvuosittain. Sunrise Medical etsi keinoja parantaa merkittävästi työpaikan ergonomiaa, jotta työntekijöiden fyysistä rasitusta voitaisiin vähentää ja heidän suorituskykyään ylläpitää pitkällä aikavälillä. Samalla pyrittiin vähentämään tuki- ja liikuntaelinten häiriöistä johtuvia sairauspoissaoloja. Ryhmän johtaja Julian Wiegand kertoo: "Tähän asti akut ja pyörätuolit oli tehtävä käsin nostamalla laatikoihin, mikä oli työntekijöille fyysisesti raskas prosessi. Halusimme uuden ratkaisun olevan helppokäyttöinen ja samalla mahdollistavan ergonomisen ja kehoa säästävän työmenetelmän."
Schmalzin ratkaisu
Ergonomisen ja tehokkaan käsittelyn tehostamiseksi Sunrise Medical on valinnut JumboFlex 35-, JumboFlex 50- ja JumboFlex High-Stack -putkinostimet. Ratkaisua täydentävät monipuolinen siltanosturijärjestelmä ja sujuvasti toimiva pylväsnosturi. JumboFlex-sarjan putkenostimet mahdollistavat kevyiden tavaroiden ergonomisen käsittelyn suurilla sykleillä. Mukava ohjainkahva mahdollistaa pitkän, väsymättömän työskentelyn. Vain kahdella painikkeella kuormia voidaan intuitiivisesti nostaa, laskea, releaseata tai pitää millä tahansa korkeudella. JumboFlex 35 -nosturia, joka on asennettu pylvääseen asennettuun kääntönostimeen, käytetään akkupakettien pakkaamiseen. Akut suoritetaan poiminta ja sijoittaminen kuljetuskartonkeihin käyttämällä ripustuskoukkua tarttujana. Tämän jälkeen laatikot lastataan kuljetuskärryihin. Pyörätuolien kokoonpanossa Sunrise Medical käyttää kahta tyhjiönostinta yhteisellä nosturijärjestelmällä: Ensin pyörätuolit suoritetaan JumboFlex 50 -laitteella noston avulla kokoonpanohyllylle. Kokoonpanon jälkeen ne asetetaan kuljetuskartonkeihin, jotka pinotaan kuormalavoille JumboFlex High-Stack -laitteella. High-Stack on nimensä veroinen: laatikot voidaan pinota vaivattomasti 2,55 metrin korkeuteen ilman fyysistä rasitusta. Maksimaalinen joustavuus varmistetaan säädettävällä neljän pään imukouralla, joka voidaan sovittaa eri kokoisiin kartonkeihin ilman lisätyökaluja. Sunrise Medicalin tiimipäällikkö Julian Wiegand vetää myönteisen johtopäätöksen: "Työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä. Toiminta on intuitiivista ja mahdollistaa kehoa säästävän työskentelyn. Lisäksi voin nyt jakaa tehtäviä työntekijöille heidän fyysisestä kunnosta riippumatta: Enää ei ole pyörätuolia nostava henkilö, vaan tyhjiönostin." Wiegand on luottavainen myös tulevaisuuden suhteen: "Pidämme siitä, että ratkaisu voidaan jälkiasentaa tai muuntaa milloin tahansa. Yhteistyö Schmalzin kanssa oli alusta alkaen sujuvaa ja kohdistunutta - valitsisimme heidät milloin tahansa uudelleen."

Monipuristin eri kartonkikokoja varten tekee tarttujan vaihtamisen tarpeettomaksi.

Aiemmin käsin ja pareittain tehty, nyt vaivattomasti yhdellä henkilöllä: pyörätuolit sijoitetaan asennuksen jälkeen pahvilaatikoihin.

Vaivaton pinoaminen jopa 2,55 metrin korkeuteen asti JumboFlex High-Stack -mallin avulla.

Järjestelmän täydentävät yhteensopivat, erityisen herkästi reagoivat nostimet.


