Schmalz

JumboFlex tyhjiöputkinostin

Yhden käden käyttö innovatiivisella kahden painikkeen ohjauksella jopa 50 kg:n painoisille työkappaleille

JumboFlex-tyhjiöputkenostimella voit siirtää kevyempiä, jopa 50 kg:n painoisia tavaroita ergonomisesti ja suurella syklitiheydellä. Sen ohjauskahva istuu mukavasti käteen ja mahdollistaa pitkän, väsymättömän käytön. Intuitiivisella kahden painikkeen ohjauksella voit nostaa, laskea ja vapauttaa kuorman dynaamisesti ja hallitusti sekä ripustaa kuormia mille tahansa korkeudelle. Sen laajat ominaisuudet tekevät JumboFlexista monipuolisen monitoimilaitteen. Vakiona vakiovarusteena olevan pikavaihtojärjestelmän avulla tyhjiökoura voidaan vaihtaa nopeasti. Lisävarusteena saatavan kääntötoiminnon avulla sivusuunnassa imetyt työkappaleet kääntyvät automaattisesti takaisin vaaka-asentoon ja niitä voidaan pyörittää loputtomasti tässä asennossa.

Määritä nyt

Innovatiivinen yhden käden käyttö nopeisiin ja turvallisiin liikkeisiin. Nyt uutena entistä enemmän vaihtoehtoja entistä useampiin sovelluksiin

Ainutlaatuinen, intuitiivinen kahden painikkeen ohjaus lyhentää harjoitteluaikaa ja lisää käytön helppoutta. Putkenostin pitää työskentelykorkeutensa, kun se vapautetaan, ja mahdollistaa siten prosessin yhdistämisen

Nyt kaksi kertaa nopeampi tarttujien vaihto saumattomia prosesseja varten, kun työkappaleet vaihtuvat. Uuden vaihtomekanismin ansiosta tarttujia voidaan vaihtaa vaivattomasti ja yhdellä liikkeellä

Käden muotoihin mukautuva uusi kahva tarjoaa maksimaalisen ergonomian ja takaa miellyttävän tunteen työkappaleita käsiteltäessä

Tasainen työsuoritus vähäisen väsymyksen ja selkäystävällisen nostamisen ansiosta

Vähemmän on enemmän

Jopa 90 % vähemmän energiankulutusta, vähemmän melua, pienemmät kustannukset – kaikki tämä on mahdollista uuden JumboFlex Eco -putkinostinemme avulla. JumboFlex Eco ei ole pelkkä päivitys – se on täysin uusi vaihtoehto, joka asettaa uudet standardit. Innovatiivisen ja ainutlaatuisen alipainepumppun ohjausjärjestelmän ansiosta pumppu on käynnissä vain silloin, kun sitä todella tarvitaan.

Tutustu asiaan nyt ja löydä uusia tapoja viedä sovelluksesi uudelle tasolle

Pyydä henkilökohtaista konsultaatiota
Modulaarinen järjestelmä

(1) Nostoyksikkö suojaputkella

(2) Radiokaukosäädin SRC tyhjiögeneraattorille (lisävaruste) (valinnainen)

(3) Kahden painikkeen ohjain kuorman nostamista, laskemista ja vapauttamista varten (valinnaisesti saatavana myös yhden painikkeen ohjaimena)

(4) Ergonomisesti muotoiltu ohjauskahva, jossa on soft-touch-elementtejä

(5) 90°:n kääntömekanismi (manuaalinen) kuorman sivuttaisimua varten (valinnainen)

(6) Pikavaihtosovitin tarttujien nopeaan, työkaluttomaan vaihtoon

(7) Loputon kierto 90°:n askelmalukituksella varustettuna

(8) Työkappaleeseen sovitettu tyhjiöpuristin

Modulaariset elementit
Suunnitteludata

Tyyppi Suurin nostokorkeus Z [mm] Korkeus H* tyhjiöpumpun kanssa [mm] Korkeus H* tyhjiöpumpun kanssa [mm] Nostoputken Ø D [mm]
Flex 20 1.500 2.500 2.680 80
  1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 1.500 2.500 2.680 100
  1.800 2.800 2.980 100
Jousto 50 1.500 2.500 - 120
  1.800 2.800 - 120

* Imukuppi ei sisälly (kokonaiskorkeus = H + imukupin korkeus)

Tekniset tiedot

JumboFlex-tyhjiöputken nostin voidaan konfiguroida yksilöllisesti modulaariseksi järjestelmäksi. Tekniset tiedot vaihtelevat kokoonpanon mukaan ja riippuvat erityisesti valitusta tyhjiöpuristimesta.

Seuraavat tekniset tiedot ovat likimääräisiä arvoja.

Tyyppi Max. kantavuus [kg] Työkappaleen muoto* Vähintään [mm] Työkappaleen muoto* Suurin [mm] Max. nostonopeus [m/min]
Flex 20 20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 35 35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 50 50 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  50 200 x 200 2.000 x 1.000 60

* Riippuen valitusta tyhjiöotteisesta tarttujasta

Esimerkkikokoonpanot

JumboFlex Eco

Vakuumpumpun innovatiivisen ja ainutlaatuisen ohjausjärjestelmän ansiosta se on käynnissä vain silloin, kun sitä todella tarvitaan. Näin sähkökustannukset, CO2-päästöt ja melupäästöt vähenevät jopa 90 %. Saatavana kantavuuksille jopa 35 kg.

JumboFlex Safety+

Erityisen turvallinen, koska vapautus tapahtuu kahdella kädellä. Säädettävä, alennettu laskunopeus, esim. herkille komponenteille tai sovelluksiin, joissa on vamma.

JumboFlex-pikavapautus

Mahdollistaa kuormien tarkoituksellisen vapauttamisen nostoprosessin aikana ylimääräisen vapautusvivun avulla. Käytetään esimerkiksi matkatavaroiden käsittelyssä lentokentillä.

JumboFlex, jossa on paineilman läpivienti

Pneumaattisiin tarttujiin voidaan syöttää paineilmaa käyttökahvassa olevan paineilmaliitännän kautta.

JumboFlex Battery

Tartuntakoura ja putkenostin täydellisenä yksikkönä käynnistysakkujen käsittelyyn autoteollisuudessa. Täydellisellä järjestelmällä voidaan käsitellä erilaisia kannen geometrioita, kokoja ja jopa 27 kg:n kuormia.

Menestystarina

Videot

Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.

Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.

Jäikö suora esittely väliin? Tallenne odottaa sinua!

Koe Vacuum Tube Lifter JumboFlexin live-esittely ja näe itse sen laaja valikoima sovelluksia ja kohokohtia. Tutustu kanssamme manuaalisen käsittelyn ratkaisujen uusimpiin innovaatioihin suorassa esittelyssä. Erikoisuutena sinua odottaa yllätys live-esittelyn lopussa!

Katso tallenne

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin