- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeugung, Hubeinheit, Bedieneinheit, Greifer, Zuführschläuche u.v.m.
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Einhandbedienung mit innovativer Zwei-Taster-Steuerung für Werkstücke bis 50 kg
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegen Sie leichtere Güter bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Sein Bediengriff liegt gut in der Hand und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit der intuitiven Zwei-Taster-Steuerung heben, senken und lösen Sie die Last dynamisch und kontrolliert und können Lasten in jeder Höhe schweben lassen. Seine umfangreiche Ausstattung macht den JumboFlex zum Universaltalent. Serienmäßig kann der Sauggreifer per Schnellwechselsystem getauscht werden. Mit der optionalen Schwenkfunktion schwenken seitlich angesaugte Werkstücke automatisch in die Horizontale zurück und lassen sich in dieser Position endlos drehen.
Innovative Einhandbedienung für schnelle, sichere Bewegungsabläufe. Jetzt neu mit mehr Optionen für noch mehr Anwendungen
Die einzigartige, intuitive Zwei-Taster-Steuerung verkürzt die Einarbeitungszeit und erhöht den Bedienkomfort. Der Schlauchheber hält beim Loslassen seine Arbeitshöhe und ermöglicht so die Kombination von Prozessabläufen
Jetzt doppelt so schneller Greiferwechsel für nahtlose Prozesse bei wechselnden Werkstücken. Durch den neuen Wechselmechanismus ist das Austauschen der Greifer ohne Kraftaufwand und mit nur einem Handgriff möglich
Angepasst an jede Handform bietet die neue Bedieneinheit ein Maximum an Ergonomie und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Handling der Werkstücke
Konstante Arbeitsleistung durch ermüdungsarmes, rückenschonendes Heben
Gemeinsam nachhaltiger werden - mit den Jumbos im Einsatz.
Unsere innovative Vakuumtechnik kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch intelligente Systemoptimierung sparen Sie mit der neuen Eco-Funktion je nach Anwendung bis zu 90 % Ihres Energieverbrauchs. Das bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihres ROI.
Informieren Sie sich jetzt und entdecken Sie neue Möglichkeiten Ihren Vakuum-Schlauchheber auf das nächste Level zu heben.

Baukastenübersicht
(1) Hubeinheit mit Schutzschlauch
(2) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)
(3) Zwei-Taster-Steuerung zum Heben, Senken und Lösen der Last (optional auch als Ein-Taster-Steuerung erhältlich)
(4) Ergonomischer Bediengriff mit Soft-Touch-Elementen
(5) 90°-Schwenkmechanismus (manuell) für seitliches Ansaugen der Last (optional)
(6) Schnellwechseladapter für schnellen, werkzeuglosen Greiferwechsel
(7) Endlose Drehbarkeit in 90°-Schritten rastbar
(8) Sauggreifer, angepasst an das Werkstück
Baukastenelemente

Serienmäßiger Schnellwechseladapter
Vielfalt ist Trumpf: Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Rundsauggreifer
Für kompakte Werkstücke wie Kartons, Fässer, Eimer, Kanister oder Korpusse.

Sacksauggreifer
Zur Handhabung von luftdichten oder porösen Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken.

Doppelsauggreifer
Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons und kleinere Holzplatten.

Vierfachsauggreifer
Für größere Kartons, Holzplatten und andere flächige Werkstücke.

Mehrfachsauggreifer
Universelles Greifen diverser Kartongrößen und Kartonqualitäten mit einem Mindestbelegungsgrad von 75%.

Kistengreifer
Für Transport- und Lagerkisten aller marktgängigen Hersteller (VDA-Norm 4500).

Einhängehaken
Zum mechanischen Einhängen von Eimern, Kanistern und anderen Werkstücken mit Einhängemöglichkeit.
Konstruktionsdaten
| Typ | Max. Hubhöhe Z [mm] | Höhe H* mit Vakuum-Pumpe [mm] | Höhe H* mit Vakuum-Ejektor [mm] | Hubschlauch Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)
Technische Daten
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex kann als Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig vom gewählten Sauggreifer.
Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.
| Typ | Max. Traglast [kg] | Werkstück-format* Minimal [mm] | Werkstück-format* Maximal [mm] | Max. Hubgeschwindigkeit [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 35 | 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 50 | 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
Beispielkonfigurationen

JumboFlex Weight-Control
Mit der integrierten Wiegeeinrichtung können Lasten in einer einzigen Bewegung gehoben und gewogen werden (immer inklusive SRC).

JumboFlex Safety+
Besonders sicher durch Zwei-Hand-Bedienung zum Ablösen. Einstellbare, reduzierte Absenkgeschwindigkeit, z. B. für empfindliche Bauteile oder für Anwender mit Handicap.

JumboFlex Quick-Release
Erlaubt ein gewolltes Abwerfen von Lasten während des Hebevorganges durch einen zusätzlichen Abwurfhebel. Einsatz z. B. in der Gepäckhandhabung auf Flughäfen.

JumboFlex mit Druckluftdurchleitung
Durch den Druckluftanschluss an der Bedieneinheit können pneumatische Greifer mit Druckluft versorgt werden.

JumboFlex Battery
Greifer und Schlauchheber als komplette Einheit für die Handhabung von Starterbatterien in der Automobilbranche. Unterschiedliche Deckelgeometrien, Größen und Traglasten bis 27 kg können mit dem Gesamtsystem gehandhabt werden.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Live-Vorstellung verpasst? Die Aufzeichnung wartet auf Sie.
Erleben Sie die Live-Vorstellung des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex und lassen Sie sich von den vielfältigen Einsatzgebieten und Highlights überzeugen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt innovativer Lösungen für die manuelle Handhabung. Als besonderes Extra erwartet Sie am Ende der Live-Vorstellung eine besondere Überraschung!











.jpg)



.jpg)