Schmalz

Tubes de levage par le vide JumboFlex

Fonctionnement d'une seule main grâce à une commande unique à deux boutons pour des pièces pesant jusqu'à 50 kg

Le tube de levage vide JumboFlex vous permet de conserver des marchandises plus légères, pesant jusqu'à 50 kg, de manière ergonomique et à une haute cadence. Sa poignée de commande tient confortablement dans la main, ce qui permet un fonctionnement prolongé et sans fatigue. Grâce à la commande intuitive à deux boutons, vous pouvez lever, baisser et desserrer la charge de manière dynamique et contrôlée, et suspendre des charges à n'importe quelle hauteur. Ses caractéristiques rallonges font du JumboFlex un appareil polyvalent. Le vide préhenseur par le vide peut être remplacé rapidement grâce à un système à changement rapide de série. Avec la fonction basculement en option, les pièces aspirées latéralement basculent automatiquement à l'horizontale et peuvent pivoter à l'infini dans cette position.

Configurer maintenant

Fonctionnement unique à une main pour des mouvements rapides et fiables. Nouveau avec plus d'options pour encore plus d'applications

La commande unique et intuitive à deux boutons raccourcit la période de formation et augmente la facilité d'utilisation. Le tube levage conserve sa hauteur de travail lorsqu'il est desserré et permet ainsi de combiner le procédé

Le remplacement des ventouses est désormais deux fois plus rapide pour des procédés sans faille avec des pièces changeantes. Grâce au nouveau mécanisme de remplacement, les préhenseurs peuvent être conservés sans effort et en un seul mouvement

Adaptée à toutes les formes de mains, la nouvelle poignée offre une ergonomie maximale et assure une sensation agréable lors de la manipulation des pièces

Des performances de travail constantes grâce à un levé peu fatigant et ménageant le dos

Moins, c'est mieux

Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie, moins de bruit, des coûts réduits : tout cela est possible grâce à notre nouveau tube de levage par le vide JumboFlex Eco. Le JumboFlex Eco n’est pas simplement une mise à jour, mais une toute nouvelle variante de produit qui redéfinit la norme. Grâce à un système de commande innovant et unique pour la pompe à vide, celle-ci ne fonctionne que lorsque cela est réellement nécessaire.

Découvrez-en plus dès maintenant et explorez de nouvelles façons de faire passer votre application au niveau supérieur.

Demandez un conseil personnalisé
Système modulaire

(1) Unité de levage avec tube de protection

(2) Télécommande radio SRC pour le générateur vide (en option)

(3) Commande à deux boutons pour lever, baisser et desserrer la charge (en option également livrable en commande à un bouton)

(4) Poignée de commande de construction ergonomique avec éléments souples au toucher

(5) Basculement à 90° (manuel) pour l'aspiration latérale de la charge (en option)

(6) Adaptateur à changement rapide pour un remplacement de la ventouse rapide et sans outil

(7) Pivotement sans fin avec blocage par paliers de 90°

(8) Préhenseur par vide adapté à la pièce à traiter

Eléments modulaires
Données de construction

Type

Hauteur de levage max. Z [mm]

Hauteur H* avec pompe à vide [mm]

Hauteur H* avec éjecteur à vide [mm]

Tube de levage Ø D [mm]

Flex 20

1.500

2.500

2.680

80

 

1.800

2.800

2.980

80

Flex 35

1.500

2.500

2.680

100

 

1.800

2.800

2.980

100

Flex 50

1.500

2.500

-

120

 

1.800

2.800

-

120

*Ventouse non incluse (hauteur totale = H + hauteur de la ventouse)

Données techniques

Le tube de levage vide par vide JumboFlex peut être configuré individuellement en tant que système modulaire. Les données techniques varient en fonction de la configuration et dépendent notamment du préhenseur par vide choisi.

Les données techniques suivantes sont des valeurs approximatives.

Type

Capacité de charge maximale [kg]

Format de la pièce* Minimum [mm]

Format de la pièce* Maximum [mm]

Vitesse de levage max. [m/min]

Flex 20

20

200 x 200

2.000 x 1.000

60

 

20

200 x 200

2.000 x 1.000

60

Flex 35

35

200 x 200

2.000 x 1.000

60

 

35

200 x 200

2.000 x 1.000

60

Flex 50

50

200 x 200

2.000 x 1.000

60

 

50

200 x 200

2.000 x 1.000

60

*En fonction du préhenseur par vide sélectionné

Exemples de configurations

JumboFlex Eco

Grâce à un système de commande innovant et unique en son genre pour la pompe à vide, celle-ci ne fonctionne que lorsque cela est réellement nécessaire. Cela permet de réduire les coûts d'électricité, les émissions de CO2 et les niveaux de bruit jusqu'à 90 %. Livrable pour des charges allant jusqu'à 35 kg.

JumboFlex Safety+

Particulièrement fiable grâce à un fonctionnement à deux mains pour la desserrer. Vitesse de descente réglable et réduite, par exemple pour les composants sensibles ou pour les applications avec un handicap.

JumboFlex à desserrage rapide

Permet de desserrer délibérément les charges pendant le procédé de levage à l'aide d'un levier de desserrage supplémentaire. Utilisé, par exemple, dans la manipulation des bagages dans les aéroports.

JumboFlex avec garniture d'étanchéité

Les préhenseurs pneumatiques peuvent être alimentés en air comprimé via la connexion d'air comprimé située sur la guidon de fonctionnement.

JumboFlex Battery

Préhenseur et tube levage en tant qu'unité complète pour la manipulation des batteries de démarrage dans les secteurs d'activité automobiles. Le système complet permet de conserver différentes géométries et tailles de couvercles et de manipuler des charges allant jusqu'à 27 kg.

Témoignages de réussite

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Vous avez manqué l'introduction en direct ? L'enregistrement vous attend !

Vivez l'expérience de la présentation en direct du tube levage par vide JumboFlex et constatez par vous-même la vaste gamme d'applications et les points forts. Découvrez avec nous les nouveautés en matière de solutions de manipulation lors de notre introduction en direct. En prime, une surprise vous attend à la fin de l'introduction en direct !

Visionner l'enregistrement

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.