Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex
Obsługa jedną ręką za pomocą innowacyjnego sterowania dwuprzyciskowego dla przedmiotów obrabiany o wadze do 50 kg
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex umożliwia przenoszenie lżejszych towarów o wadze do 50 kg ergonomicznie i z dużą częstotliwością cyklu. Jego uchwyt sterujący wygodnie leży w dłoni, umożliwiając długą, niemęczącą obsługę. Intuicyjna, dwuprzyciskowa kontrola umożliwia dynamiczne podnoszenie, dolne opuszczanie i wydanie ładunku w kontrolowany sposób oraz podwieszanie ładunków na dowolnej wysokości. Jego przedłużenie sprawia, że JumboFlex jest wszechstronny. Standardowo chwytak podciśnieniowy można szybko wymienić za pomocą systemu szybkiej wymiany. Dzięki opcjonalnie dostępnej funkcji obrotu, bocznie ssane przedmioty obrabiane automatycznie obracają się z powrotem do pozycji poziomej i w tej pozycji mogą być obrócone w nieskończoność.
Innowacyjna obsługa jedną ręką dla szybkich i bezpiecznych ruchów. Teraz nowy z większą liczbą opcjonalnie dostępnych aplikacji
Unikalna, intuicyjna dwuprzyciskowa kontrola skraca okres szkolenia i zwiększa łatwość obsługi. Podnośnik podciśnieniowy utrzymuje swoją wysokość roboczą po wydaniu, umożliwiając w ten sposób połączenie procesu
Teraz dwa razy szybsza zmiana chwytaka dla płynnych procesów ze zmieniającymi się przedmiotami obrabiany. Dzięki nowemu mechanizmowi zmiany chwytaka można go wymienić bez wysiłku i jednym ruchem
Adaptacja do każdego kształtu dłoni sprawia, że nowy uchwyt operatorski oferuje maksymalną ergonomię i zapewnia przyjemne uczucie podczas obsługi przedmiotów obrabianych
Stała wydajność pracy dzięki podnośnikom o niskim poziomie zmęczenia i przyjaznym dla pleców
Mniej znaczy więcej
Aż o 90 % mniejsze zużycie energii, mniejszy hałas, niższe koszty – wszystko to jest możliwe dzięki naszym nowym podciśnieniowym podnośnikom tubowym JumboFlex Eco. JumboFlex Eco to nie tylko ulepszona wersja – to zupełnie nowy wariant produktu, który wyznacza nowe standardy. Dzięki innowacyjnemu, unikalnemu systemowi kontroli pompy podciśnieniowej urządzenie działa tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne.
Dowiedz się więcej już teraz i odkryj nowe sposoby, aby przenieść Twoją aplikację na wyższy poziom

System modułowy
(1) Jednostka podnosząca z rurką ochronną
(2) Pilot radiowy SRC do generowania podciśnienia (opcjonalnie)
(3) Dwuprzyciskowa kontrola podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku (opcjonalnie dostępna również w wersji jednoprzyciskowej)
(4) Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt sterujący z elementami miękkimi w dotyku
(5) Obrót o 90° (ręczny) do bocznego zasysania ładunku (opcjonalnie)
(6) Adapter szybkiej wymiany do szybkiej zmiany chwytaka bez użycia narzędzi
(7) Niekończący się obrót z blokadą stopniową o 90°
(8) Podciśnieniowy chwytak z adaptacją do przedmiotu obrabianego
Elementy modułowe

Standardowy adapter szybkiej wymiany
Różnorodność jest kluczowa: Firma Schmalz oferuje odpowiedni chwytak podciśnieniowy do niemal każdej aplikacji. Dzięki adapterowi szybkiej wymiany chwytak można w razie potrzeby wymienić w kilku prostych krokach.

Okrągły chwytak podciśnieniowy
Do kompaktowych przedmiotów, takich jak kartony, baryłki, kubełki, kanistry lub obudowy.

przyssawki do worków
Do obsługi hermetycznych lub porowatych worków z papieru, tworzyw sztucznych i tkanin.

Podwójny chwytak podciśnieniowy
Do zszywanych, klejonych, spinanych lub otwartych kartonów i mniejszych drewnianych desek.

Poczwórny chwytak podciśnieniowy
Do większych kartonów, drewnianych desek i innych płaskich przedmiotów obrabiany.

Chwytak wielokrotny
Uniwersalny chwyt różnych rozmiarów i jakości pudełek z minimalnym pokryciem 75%.

Chwytak do skrzynek
Do skrzyń transportowych i magazynowych wszystkich dostępnych na rynku producentów (norma VDA 4500).

Hak do zawieszania
Do mechanicznego zawieszania kubełków, kanistrów i innych przedmiotów obrabiany opcjonalnie.
Dane projektowe
| Typ | Maks. wysokość podnoszenia Z [mm] | Wysokość H* z pompą podciśnieniową [mm] | Wysokość H* z eżektorem podciśnienia [mm] | Rura nośna Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Przyssawka nie wchodzi w skład zestawu (całkowita wysokość = H + wysokość przyssawki)
Dane techniczne
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex może być indywidualnie konfigurowane jako system modułowy. Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji i zależą w szczególności od wybranego chwytaka podciśnieniowego.
Poniższe dane techniczne są wartościami przybliżonymi.
| Typ | Maks. pojemność [kg] | Format przedmiotu obrabiany* Minimalny [mm] | Format przedmiotu obrabiany* Maksymalny [mm] | Maks. prędkość podnoszenia [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 35 | 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 50 | 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
*W zależności od wybranego chwytaka podciśnieniowego
Przykładowe konfiguracje

JumboFlex Eco
Dzięki innowacyjnemu, unikalnemu systemowi sterowania pompą podciśnieniową urządzenie to działa tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne. Pozwala to obniżyć koszty energii elektrycznej, emisję CO2 oraz poziom hałasu nawet o 90 procent. Dostępny dla ładunków o masie do 35 kg.

JumboFlex Safety+
Szczególnie bezpieczny dzięki obsłudze jedną ręką podczas wydania. Regulowana, zmniejszona prędkość opuszczania, np. w przypadku wrażliwych części składowych lub aplikacji dla osób niepełnosprawnych.

Szybkie wydanie JumboFlex
Umożliwia celowe zwolnienie ładunku podczas procesu podnoszenia za pomocą dodatkowej dźwigni zwalniającej. Stosowany na przykład w obsłudze bagażu na lotniskach.

JumboFlex z doprowadzeniem sprężonego powietrza
Chwytaki pneumatyczne mogą być zasilane sprężonym powietrzem poprzez przyłącze sprężonego powietrza na uchwycie operatorskim.

JumboFlex Battery
Chwytak i podnośnik podciśnieniowy jako kompletne urządzenie do obsługi akumulatorów rozruchowych w branży motoryzacyjnej. Kompletny system umożliwia obsługę pokryw o różnych geometriach, rozmiarach i obciążeniach do 27 kg.
Historie sukcesu








Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Przegapiłeś wprowadzenie na żywo? Nagranie czeka na Ciebie!
Doświadcz na żywo prezentacji podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex i przekonaj się o szerokim zakresie aplikacji i najważniejszych zaletach. Odkryj z nami najnowsze innowacje w rozwiązaniach dla obsługi ręcznej podczas prezentacji na żywo. Jako specjalny dodatek, na koniec prezentacji na żywo czeka na Ciebie niespodzianka!












.jpg)



.jpg)