Schmalz

Chwytanie oparte na wizji AI umożliwia obsługę różnych przedmiotów obrabianych bez konieczności dopasowywania w systemie CAD

247TailorSteel: W pełni zautomatyzowany proces załadunku do maszyn do gratowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Firma 247TailorSteel stanęła przed złożonym wyzwaniem: tysiące części blachowych o różnych rozmiarach i kształtach wymagały autonomicznego wykrywania i obsługi. Tradycyjna automatyzacja nie była w stanie zapewnić takiej elastyczności. Firma Schmalz rozwiązała ten problem dzięki zestawowi Solution Kit ivOS Sheet Metal: technologia 3D Vision AI rozpoznaje każdy element bez konieczności dopasowywania do modelu CAD, a inteligentne oprogramowanie steruje robotami i indywidualnie kontroluje chwytaki próżniowe. Rozwiązanie typu „Plug & Work” – nie wymaga szkolenia. Uzupełnieniem tego rozwiązania są ergonomiczne rozwiązania w zakresie obsługi dostarczone przez firmę Schmalz. Wynik: Autonomiczne i w pełni zautomatyzowane załadowywanie maszyn zwiększa wydajność, optymalizuje ergonomię i znacznie ogranicza absencje chorobowe.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłMetal
Obrabiany przedmiotMetalowa blacha
Grupa produktówSolution Kits ivOS Sheet Metal Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

25

procent

większa produktywność

30

procent

niższe koszty pracy

Klient: 247TailorSteel

247TailorSteel jest liderem rynku w Holandii oraz wyznacza trendy w Europie w dziedzinie blach, rur i części składowych krawędziowych wykonanych na zamówienie. Zatrudniając około 1 000 pracowników w 6 europejskich lokalizacjach, firma działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, korzystając z w pełni zautomatyzowanej produkcji. Park maszynowy firmy obejmuje ponad 60 laserów TRUMPF, 20 laserów do cięcia rur, ponad 50 pras krawędziowych LVD oraz 14 maszyn do zaokrąglania krawędzi, co umożliwia obróbkę blach o wymiarach do 3 000 x 1 500 x 25 mm i wadze do 200 kg. 247TailorSteel przetwarza rocznie ponad 50 000 ton metalu, zachowując 99,7% niezawodności dostaw w zakresie blach ciętych na wymiar, rur i elementów giętych. Własna platforma zamówień online Sophia® generuje wyceny w ciągu 1 minuty, zapewniając dostawę w ciągu 48 godzin. „Smart Bending Factory” to w pełni cyfrowy zakład z autonomiczną produkcją opartą na pojazdach AGV. 247TailorSteel łączy zaawansowane cięcie laserowe z precyzyjnym zginaniem i wykańczaniem, aby spełnić dokładne wymagania klientów. Doświadczenie firmy obejmuje cały proces, od wstępnego cięcia po złożone procesy wykańczania, z których każdy wymaga niezawodnych rozwiązań dla obsługi materiałów w całym cyklu produkcyjnym.

Wyzwanie

Zaangażowanie firmy 247TailorSteel w realizację w pełni zautomatyzowanej produkcji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, było znacznie ograniczone przez krytyczne wąskie gardło w procesie obróbki krawędzi. Podczas gdy maszyny do gratowania i zaokrąglania krawędzi firmy Timesavers pracowały w trybie ciągłym, proces załadunku pozostawał całkowicie ręczny – było to powtarzalne i wymagające pod względem ergonomicznym zadanie, które ograniczało realizację filozofii produkcji 24/7. Główny problem: elementy blachowe charakteryzowały się dużą różnorodnością geometryczną, co uniemożliwiało autonomiczny pobór za pomocą konwencjonalnych systemów robotycznych. Operatorzy ręcznie przenosili wycięte elementy z palet do maszyn Timesavers, przenosząc blachy o wadze do 200 kg (maksymalne wymiary 3 000 x 1 500 mm). Stwarzało to poważne wyzwania operacyjne. Powtarzające się podnoszenie ciężkich materiałów powodowało obciążenie fizyczne operatorów, przyczyniając się do zmęczenia w miejscu pracy i podwyższonego wskaźnika zwolnień lekarskich. Ręczna interwencja zakłócała również ciągły przepływ produkcji, powodując opóźnienia i zmniejszając wydajność, podczas gdy koszty pracy związane z transportem z palet do maszyn pochłaniały zasoby, które można było zainwestować w działania tworzące wartość dodaną. Rozwiązanie musiało płynnie integrować się z istniejącymi maszynami Timesavers, działając niezawodnie przez całą dobę, umożliwiając prawdziwie ciągłą produkcję przy jednoczesnej ochronie zdrowia pracowników i obniżeniu kosztów operacyjnych. Wymagało minimalnego szkolenia i prostej obsługi, aby zminimalizować złożoność wdrożenia.

Fizyczna sztuczna inteligencja wprowadzona do praktycznego zastosowania na hali produkcyjnej. Rozwiązanie wykraczające poza standardową automatyzację. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom za wzajemne zaufanie i ścisłą współpracę.
∼ Barry Hulshof, inżynier ds. procesów w firmie 247TailorSteel

Rozwiązanie Schmalza

W ramach ścisłej współpracy firmy EMA Techniek i Schmalz opracowały niestandardową komorę załadowczą z robotem, stanowiącą płynne przedłużenie maszyny do gratowania firmy Timesavers. Rozwiązanie to łączy doświadczenie firmy EMA Techniek w zakresie integracji systemów z know-how firmy Schmalz w dziedzinie inteligentnego chwytania. Zestaw rozwiązań ivOS Sheet Metal – inteligentny system operacyjny oparty na wizji – umożliwia autonomiczną obsługę materiałów w obróbce blachy. System łączy trzy kluczowe części składowe, które działają w idealnej harmonii. System wizyjny 3D wykrywa elementy na paletach, rejestrując ich położenie, orientację i geometrię w czasie rzeczywistym. Oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie ivOS rozpoznaje każdy przedmiot obrabiany – niezależnie od kształtu czy rozmiaru – i inteligentnie uruchamia odpowiednie przyssawki chwytaka matrycowego FMG, wysoce elastycznego chwytaka podciśnieniowego z indywidualnie sterowanymi przyssawkami. Takie połączenie zapewnia niespotykaną dotąd elastyczność: jeden chwytak obsługuje całą gamę produktów firmy bez konieczności przezbrojenia lub zmiany chwytaków, palety mieszane są przetwarzane bez ręcznej interwencji, a nowe geometrie są rozpoznawane autonomicznie bez żadnego procesu uczenia. System działa na zasadzie „plug-and-work” (podłącz i pracuj), nie wymagając złożonej wiedzy programistycznej. Skraca to czas integracji dla producentów maszyn. Roboty w ekonomiczny sposób obsługują małe partie i dużą różnorodność części, a najnowocześniejsze algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystują wieloletnie doświadczenie firmy Schmalz w zakresie blachy bezpośrednio w procesie automatyzacji. Jeden operator może teraz nadzorować jednocześnie wiele stacji wykończeniowych, co całkowicie eliminuje transport ręczny i drastycznie obniża koszty pracy. Usługa Digital Engineering Service przyspieszyła projektowanie i konfigurację zestawu Solution Kit ivOS Sheet Metal dzięki zautomatyzowanej analizie cyfrowej tysięcy punktów chwytania i sił trzymania, skracając czas prac inżynieryjnych z tygodni do dni, a jednocześnie zapewniając efektywne i niezawodne rozwiązanie dostosowane do konkretnych wymagań klienta. Firma Schmalz wzbogaciła to rozwiązanie, uzupełniając automatyzację o podnośniki próżniowe JumboErgo i JumboFlex, a także podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort do ręcznych operacji, zapewniając elastyczność w całym zakresie operacji transportowo-manipulacyjnych. Systemy te zostały specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego podnoszenia blach o masie do 200 kg, umożliwiając ergonomiczną obsługę i zmniejszając obciążenie operatora. To kompleksowe podejście automatycznie zarządza procesem od pobrania wyciętych blach z palet aż po operacje wykańczania krawędzi, przy jednoczesnym utrzymaniu stałych czasów cyklu w całym procesie produkcyjnym. Firma 247TailorSteel osiągnęła bezpieczniejsze warunki pracy, niższe koszty operacyjne oraz trwałą stabilność produkcji, całkowicie eliminując transport ręczny – a wszystko to bez uszczerbku dla szybkości przepływu pracy, bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych szkoleń i bez zakłócania istniejących procesów.

3D Vision: Umożliwia rozpoznawanie części w czasie rzeczywistym – nawet nieznanych przedmiotów obrabianych. Bez porównywania z modelami CAD – system działa bez modeli, w oparciu o oprogramowanie do przetwarzania obrazu oparte na sztucznej inteligencji.

3D Vision: Umożliwia rozpoznawanie części w czasie rzeczywistym – nawet nieznanych przedmiotów obrabianych. Bez porównywania z modelami CAD – system działa bez modeli, w oparciu o oprogramowanie do przetwarzania obrazu oparte na sztucznej inteligencji.

Wysoce elastyczny chwytak matrycowy z indywidualnie sterowanymi przyssawkami nie wymaga zmiany chwytaka ani przezbrojenia

Wysoce elastyczny chwytak matrycowy z indywidualnie sterowanymi przyssawkami nie wymaga zmiany chwytaka ani przezbrojenia

Zestawy rozwiązań ivOS: autonomiczne, inteligentne systemy chwytania, które uczą się, przeprowadzają adaptację i zapewniają przewidywalny zwrot z inwestycji w automatyzację

Zestawy rozwiązań ivOS: autonomiczne, inteligentne systemy chwytania, które uczą się, przeprowadzają adaptację i zapewniają przewidywalny zwrot z inwestycji w automatyzację

Systemy podnoszenia próżniowego umożliwiają bezpieczne i ergonomiczne ręczne przenoszenie blach o masie do 200 kg z zachowaniem precyzji

Systemy podnoszenia próżniowego umożliwiają bezpieczne i ergonomiczne ręczne przenoszenie blach o masie do 200 kg z zachowaniem precyzji

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Czas sprawnościUmożliwia nieprzerwane gratowanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności ręcznej interwencji
ElastycznośćCzęści o zróżnicowanym charakterze mogą być obsługiwane automatycznie, bez konieczności ręcznej interwencji lub programowania trasy ruchu
Wzrost zadowolenia pracownikówZadowolenie pracowników znacznie wzrosło dzięki wyeliminowaniu obciążenia fizycznego u operatorów
Krótsze czasy cykluCzasy cyklu uległy skróceniu, ponieważ systemy zautomatyzowane działają szybciej i bardziej stabilnie niż obsługa ręczna
Dostawca kompleksowych rozwiązańDzięki rozwiązaniom zautomatyzowanym i ręcznym firma Schmalz umożliwia klientom stopniowe wdrażanie rozwiązań – od ergonomicznego wsparcia po pełną automatyzację

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select