Podnośnik próżniowy JumboErgo
Do przenoszenia elementów roboczych o różnych kształtach i wymiarach oraz o wadze do 300 kg
JumboErgo wyposażono w obrotową manetkę, podobną do manetki motocyklowej. Podnośnik umożliwia ostrożne i precyzyjne przenoszenie dużych i ciężkich ładunków takich, jak płyty drewnopochodne, opakowania kartonowe i panele słoneczne. Długość uchwytu operatorskiego można regulować, co pozwala operatorowi zawsze zachowywać bezpieczną odległość od przenoszonego ładunku.
Czuła i precyzyjna obsługa dzięki ergonomicznej obsłudze z precyzyjnie sterowanym uchwytem obrotowym
Realizacja indywidualnych wymagań poprzez modułową konstrukcję i rozbudowany program chwytaków i akcesoriów
Zwiększanie motywacji pracowników i minimalizowanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą
Do 40 % oszczędności energii dzięki opcjonalnemu radiowemu pilotowi zdalnego sterowania
Obracanie detali do 120 kg na 90° z opcjonalnym pneumatycznym zespołem obrotowym
Razem dla większego zrównoważonego rozwoju - z Jumbos w akcji.
Nasza innowacyjna technika podciśnieniowa łączy zrównoważony rozwój z sukcesem ekonomicznym. Dzięki inteligentnej optymalizacji systemów, za pomocą nowej funkcji Eco można zaoszczędzić do 90% zużycia energii, w zależności od aplikacji. To nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także znaczna poprawa zwrotu z inwestycji.
Dowiedz się więcej już teraz i odkryj nowe sposoby na podniesienie swojego podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur na wyższy poziom.

System modułowy
(1) Zdalny sterownik radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcja)
(2) Sterownik częstotliwości z dmuchawą podciśnieniową
(3) Obrotowy chwytak do podnoszenia, opuszczania i odkładania ładunków
(4) Filtr wymieniany bez użycia narzędzi
(5) Wysokość zawieszenia regulowana bez zaczepionego ładunku
(6) Adapter szybkozłączny do wymiany chwytaków (opcja)
Elementy modułowe

Adapter szybkozłączny
Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie przystawki do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.
.jpg)
Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.
.jpg)
Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe, wydłużone
Do przenoszenia palet, wąskich opakowań kartonowych, belek, rur o przekroju kwadratowym i innych, długich przedmiotów.
.jpg)
Okrągłe chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia beczek, wiader lub płyt kamiennych o szorstkiej powierzchni.

Chwytak do worków
Do przenoszenia worków papierowych i z tworzywa, bel surowej gumy i produktów zabezpieczonych folią termokurczliwą.
.jpg)
Podwójne chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia wykonanych z kartonu opakowań, skrzynek i arkuszy. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe FMP
Do przenoszenia palet, kształtowników i elementów przycinanych, w sytuacji, gdy elementy robocze nie przylegają do całej powierzchni chwytaka. Pozycję chwytaków podciśnieniowych na belce można płynnie regulować.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, arkuszy materiałów i elementów o niskiej sztywności. Pozycję chwytaków podciśnieniowych wzdłuż i w poprzek belki można płynnie regulować.
.jpg)
Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe świetnie kompensują ewentualne nierówności.
.jpg)
Chwytak igły
Do elementów przepuszczających powietrze, takich jak miękkie włókna drzewne, wełna mineralna, pianka lub płyty izolacyjne.
.jpg)
Chwytaki mechaniczne
Firma Schmalz oferuje również chwytaki mechaniczne do przenoszenia elementów roboczych uniemożliwiających zastosowanie podciśnienia, np. worków lub otwartych opakowań transportowych.
.jpg)
System modułowy do indywidualnej konfiguracji chwytaka
Oprócz dużej liczby wstępnie skonfigurowanych chwytaków, asortyment produktów Jumbo uzupełniony jest o modułowy system chwytakowy. Pozwala to na prostą konfigurację wielu przyssawek indywidualnie dostosowanych do danego zastosowania.
Dane techniczne
Dzięki modułowej budowie podnośników tubowych JumboErgo i JumboSprint można je konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.
Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.
Typ | Min. format elementu roboczego* [mm] | Maks. format elementu roboczego* [mm] | Długość uchwytu operatorskiego L [mm] | Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] | Maks. skok podnoszenia Z [mm] | Wysokość H**[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Dla udźwigu 140 kg i więcej: skok podnoszenia Z + 160 mm, wysokość H + 250 mm
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = W + wysokość chwytaka podciśnieniowego)
Typ Jumbo | Maks. udźwig [kg] | Ø tuby podnoszącej | |
|---|---|---|---|
| poziomo | przechylanie o 90° | D [mm] |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Branże
- •Uniwersalne
Historie sukcesu








Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)