Schmalz

진공 튜브 리프터 점보에르고

모양과 크기가 서로 다르고 최대 300kg 중량에 달하는 다양한 작업물에 사용

점보에르고의 트위스트 그립은 오토바이 조절판처럼 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 목재 판자, 판지 상자, 태양 전지판 같은 크고 무거운 화물을 부드럽고 정밀하게 옮길 수 있습니다. 작업자 핸들의 길이를 변경할 수 있으므로, 사용자는 항상 화물과의 안전 거리를 유지할 수 있습니다.

지금 구성하기

정밀하게 제어 할 수있는 회전 핸들이있는 인체 공학적 작동으로 민감하고 정확한 핸들링

모듈 식 설계와 광범위한 그리퍼 및 액세서리를 통한 개별 요구 사항 구현

직원 동기를 높이고 업무 관련 근골격계 장애를 최소화합니다.

무선 리모컨 (옵션)을 통해 최대 40 % 에너지 절약

옵션 인 공압 스위블 유닛을 사용하여 최대 120kg x 90 °로 공작물을 회전

더 큰 지속 가능성을 위해 함께 - 점보스와 함께 행동하세요.

혁신적인 진공 기술은 지속 가능성과 경제적 성공을 결합합니다. 지능형 시스템 최적화 덕분에 애플리케이션에 따라 새로운 에코 기능으로 에너지 소비를 최대 90%까지 절약할 수 있습니다. 이를 통해 환경 보호에 기여할 뿐만 아니라 ROI도 크게 개선할 수 있습니다.

지금 자세히 알아보고 진공 튜브 리프터를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요.

Click here for your sustainable Jumbo
전부

(1) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)

(2) 진공 블로워 SBV가 포함된 주파수 제어

(3) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 데 사용되는 트위스트 그립

(4) 필터 - 공구 없이 교체 가능

(5) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이를 조정할 수 있음

(6) 진공 그리퍼용 퀵-체인지 어댑터(옵션)

모듈식 요소
퀵-체인지 어댑터

퀵-체인지 어댑터

다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

단일 진공 그리퍼

단일 진공 그리퍼

판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

단일 진공 그리퍼(긴 길이)

단일 진공 그리퍼(긴 길이)

팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.

원형 진공 그리퍼

원형 진공 그리퍼

커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.

봉지 그리퍼

봉지 그리퍼

종이 봉투 및 플라스틱 백, 생고무 베일, 수축 포장 패키지에 사용합니다.

이중 진공 그리퍼

이중 진공 그리퍼

판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

이중 진공 그리퍼 FMP

이중 진공 그리퍼 FMP

진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

사중 진공 그리퍼

사중 진공 그리퍼

대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.

다중 진공 그리퍼

다중 진공 그리퍼

포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.

니들 그리퍼

니들 그리퍼

부드러운 목질 섬유, 암면, 폼 또는 단열 보드와 같은 통기성 구성 요소용.

기계식 그리퍼

기계식 그리퍼

슈말츠에서는 백 또는 개봉된 운송 상자처럼 진공으로 그리핑할 수 없는 작업물을 위해 기계식 그리퍼 솔루션을 제공합니다.

맞춤형 그리퍼를 구성할 수 있는 모듈러 시스템

맞춤형 그리퍼를 구성할 수 있는 모듈러 시스템

수많은 사전 구성된 그리퍼 외에도, 모듈러 그리퍼 시스템은 Jumbo 제품 범위에 추가적인 구성을 추가합니다. 각각의 응용분야에 맞춤형으로 설정된 여러 진공 그리퍼를 쉽게 구성할 수 있습니다.

기술 데이터

진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

유형 작업물 형태* 최소값[mm] 작업물 형태* 최대값[mm] 작업자 핸들 길이 L[mm] 최대 리프팅 속도[m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] 높이 H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)

Jumbo 유형 최대 리프트 용량[kg] Ø 리프팅 튜브
  수평 90° 회전 D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
산업
  • •일반
성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!

핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

상각 계산으로 바로 이동

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동