Schmalz

토비아스 에플러, 에르하르트 마르키센바우 GmbH의 공급망 관리자

슈말츠 진공 리프터로 어닝 핸들링을 용이하게 함

에르하르트 마르키센바우 GmbH는 고품질의 자외선 차단 솔루션을 제조하는 기업입니다. Erhardt는 무겁고 부피가 큰 어닝을 인체공학적으로 운반할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 슈말츠의 솔루션인 튜브 리프터 점보에르고 200과 기둥 장착형 지브 크레인을 결합하여 인체공학적으로 개선하고 생산성을 높였습니다.

성공 사례의 특징

산업물류
공작물어닝
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보에르고
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

200

킬로그램

손쉬운 처리

고객: 에르하르트 마르키센바우 GmbH

에르하르트 마르키센바우는 개별 차양 솔루션 제조를 전문으로 하는 기업입니다. 울름과 아우크스부르크 사이에 위치한 부텐바흐 생산 공장에서 약 260명의 직원을 두고 있는 Erhardt는 다양한 크기, 색상 및 소재의 어닝, 파티오 커버, 전면 유리 슬라이딩 도어, 퍼걸러 및 야외 생활 제품을 제조합니다.

도전 과제

에르하르트 마르키센바우는 어닝의 취급을 최적화하고자 했습니다. 포장된 제품의 길이는 최대 7미터, 무게는 최대 200킬로그램에 달합니다. 성수기에는 하루에 최대 600개의 어닝을 생산합니다. 이전에는 직원들이 아무런 보조 도구 없이 이 부피가 크고 무거운 포장물을 운반했습니다. 포장 라인에서 운송 트롤리에 패키지를 손으로 직접 올려야 했기 때문에 육체적으로 매우 힘들었습니다. 육체적 부담은 잦은 결근과 높은 직원 이직률로 이어졌습니다.

두 명의 동료가 포장 라인에서 운송 카트에 소포를 수동으로 올려야 했습니다.
∼ 토비아스 에플러, 에르하르트 마르키센바우 GmbH의 공급망 관리자

슈말츠의 솔루션

슈말츠가 에르하르트 마르키센바우를 위해 개발한 이 솔루션은 진공 튜브 리프터인 점보에르고 200과 SK-JU 200 기둥 장착형 지브 크레인을 결합한 것입니다. 튜브 리프터 JumboErgo 200은 최대 200킬로그램의 무거운 하중을 안전하고 효율적으로 들어 올리기 위해 특별히 설계되었습니다. 그리퍼는 4미터 길이의 빔에 장착된 12개의 벨로우즈 흡입 컵으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 하중을 고르게 분산하고 판지 상자를 안전하게 고정할 수 있습니다. 튜브 리프터 점보에르고 200은 견고하고 유연한 기둥 장착형 지브 크레인에 장착됩니다. 이 크레인은 최대 6미터까지 도달할 수 있고 최대 적재 용량은 200킬로그램입니다.

점보에르고의 트위스트 그립은 모터사이클 스로틀 그립에서 영감을 받았습니다.

점보에르고의 트위스트 그립은 모터사이클 스로틀 그립에서 영감을 받았습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학직원의 신체적 부담 감소
효율성손쉬운 취급으로 생산성 향상
안전무거운 짐을 들어 올릴 때 부상 위험 최소화하기

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.