로봇 공학을위한 진공 기술
생산 현장에서 로봇의 중요한 역할 중 하나는 물체를 집고 이동하는 것입니다. 여기서 핵심 부품은 공정에 적합한 그리퍼입니다. 경량 로봇 및 협동 로봇에 장착되는 그리퍼는 가벼우면서 범용적으로 사용 가능하며, 시스템 통합이 빠르게 되어야 합니다.
슈말츠의 로봇 솔루션은 머신 로딩/언로딩, 피킹, 팔레타이징/디팔레타이징 또는 빈 피킹 공정에 사용됩니다. 이 프로그램에는 표준화되고 구성 가능한 엔드 이펙터, 그리퍼 키트, 비전 및 핸들링 세트, 전기 및 공압 타입의 진공발생기가 포함됩니다.
슈말츠 그리퍼 솔루션은 모든 일반적인 경량 로봇과 협동 로봇과 호환되며, 연결 준비가 된 세트로 제공됩니다. 양방향 데이터 교환을 위한 통신 인터페이스, 핸들링 프로세스의 진단 기능, 그리퍼 포인트 감지를 위한 비전 시스템 또는 자동 그리퍼 교체를 위한 에코시스템으로 구성된 그리퍼는 전체 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
슈말츠 로봇 솔루션은 그리핑 공정에서 최고의 정밀성, 안전성 및 공정 제어를 특징으로 합니다.