- Pre-assembled handling sets for various lightweight robots
- Consisting of gripper, robot flange and connection accessories
Công nghệ chân không cho robot
Nhiệm vụ trọng tâm của robot trong sản xuất công nghiệp là lấy và di chuyển đồ vật. Thành phần cốt lõi ở đây là bộ kẹp phù hợp. Khi sử dụng robot nhỏ và robot cộng tác, bộ kẹp phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt: Nó phải nhẹ, có thể sử dụng đa dạng và tích hợp được một cách nhanh chóng.
Các giải pháp robot của Schmalz được sử dụng cho các máy bốc xếp, lấy hàng, xếp hàng và dỡ pallet hoặc cho các quy trình nhặt hàng trong thùng. Các sản phẩm bao gồm các bộ tác động cuối được tiêu chuẩn hóa hoặc có thể tùy biến, bộ dụng cụ kẹp, bộ quan sát thị giác & xử lý cũng như máy tạo chân không bằng điện và khí nén.
Các giải pháp kẹp gắp của chúng tôi tương thích với tất cả các robot và robot cộng tác nhẹ phổ biến và được cung cấp dưới dạng bộ sẵn sàng-để-kết nối. Được trang bị các giao diện truyền dữ liệu để trao đổi dữ liệu hai chiều, với các chức năng chẩn đoán cho quá trình xử lý, với hệ thống quan sát thị giác để phát hiện điểm kẹp hoặc các hệ sinh thái để thay đổi kẹp một cách tự động, bộ kẹp đóng vai trò bánh xe trung tâm trong hệ thống tổng thể.
Các giải pháp robot của Schmalz được đặc trưng bởi độ chính xác, an toàn và kiểm soát quy trình tối đa trong quy trình kẹp.
Products
- Lift capacity up to 25 kg
- Compatible with all common lightweight robots
- Vacuum generators provide the required vacuum. The vacuum is generated either pneumatically (ejectors) or electrically (pumps, blowers). Ejectors offer intelligent functions for energy and process control.