- Pre-assembled handling sets for various lightweight robots
- Consisting of gripper, robot flange and connection accessories
Vakuumteknik inom robotik
En central uppgift för robotar i produktion är att plocka-och-flytta objekt, då är det viktigt med rätt gripdon. Vid användning av små- och kollaborativa robotar måste gripdonet uppfylla särskilda krav: det måste ha låg vikt, vara universellt användbart och enkelt att integrera.
End-of-arm-lösningar från Schmalz används för laddning- och plundring, för orderplockning, palletering, depalletering och för bin-picking. I programmet ingår standardiserade och konfigurerbara enheter såsom: färdiga gripdons-lösningar, vision- och hanteringskit samt elektriska och pneumatiska vakuumgeneratorer.
Våra gripdonslösningar är kompatibla med de vanligaste mindre robotarna och cobots. Lösningarna levereras dessutom som färdiga plug-and-play kit. Utrustade med olika gränssnitt för tvåvägskommunikation, med diagnostiska funktioner för hanteringsprocessen, med visionsystem för detektering av grippunkter eller ekosystem för automatiserat byte av gripdon, blir gripdonet ett centralt nav i det övergripande systemet.
End-of-arm-lösningar från Schmalz kännetecknas av maximal precision, säkerhet och processtyrning i grepprocessen.
SCHUNK – Din partner för vakuumautomation i Sverige
I Sverige distribuerar och servar vår partner SCHUNK Intec AB våra vakuumautomatiseringsprodukter – från komponenter och gripsystem till uppspänningsteknik med vakuum. SCHUNK erbjuder dig rätt lösning för din produktion.
Products
- Lift capacity up to 25 kg
- Compatible with all common lightweight robots
- Vacuum generators provide the required vacuum. The vacuum is generated either pneumatically (ejectors) or electrically (pumps, blowers). Ejectors offer intelligent functions for energy and process control.