- Kits de manipulación premontados para varios robots ligeros
- Compuesto por la garra, la brida del robot y los accesorios de conexión
Tecnología de vacío para la robótica
Una tarea central de los robots en la producción industrial es coger y mover objetos. El núcleo de esta tarea es la selección de la garra adecuada. Cuando se utilizan robots pequeños y colaborativos, la garra debe cumplir unas exigencias especiales: Debe ser ligera, de uso universal y rápida de integrar.
Las soluciones de robótica de Schmalz se utilizan en máquinas de carga y descarga, en la preparación de pedidos, el paletizado y despaletizado o en procesos de bin-picking. El programa incluye efectores finales estandarizados y configurables, kits de garras, sets de visión y manipulación, así como generadores de vacío eléctricos y neumáticos.
Nuestras soluciones de garra son compatibles con todos los robots ligeros y cobots habituales y se suministran como conjuntos listos para su conexión. Equipada con interfaces de comunicación para el intercambio bidireccional de datos, con funciones de diagnóstico para el proceso de manipulación, con sistemas de visión para la detección de puntos de agarre o ecosistemas para el cambio de garra automatizado, la garra ocupa un papel central en el sistema global.
Las soluciones de robótica de Schmalz se caracterizan por la máxima precisión, seguridad y control del proceso en el proceso de agarre.
Productos
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Compatible con todos los robots ligeros habituales
- Sistema modular
- Para los robots ligeros más habituales
- Ampliable de forma flexible
- Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos.