Schmalz

Ecosistema End-of-Arm MATCH

Cualquier robot, cualquier garra, un sistema inteligente.

MATCH es el nombre apropiado para la nueva plataforma multifuncional end-of-arm para robótica de los dos especialistas en manipulación Schmalz y Zimmer Group. Equipado con una amplia cartera de funciones e interfaces de comunicación universales, MATCH es compatible con cualquier robot ligero, cobot y con todos los robots convencionales de 6 ejes del mercado.

Con la nueva plataforma MATCH, Schmalz y Zimmer Group reúnen lo mejor de dos mundos de agarre. Y esto ha dado lugar a algo único: un sistema modular con el que los clientes pueden implementar de forma flexible una amplia variedad de requisitos y aplicaciones en robótica. Además de su experiencia concentrada en soluciones, ambas empresas ofrecen una red de ventas mundial para la asistencia y el servicio.

Ir directamente a los productos
Conexión y comunicación normalizadas

Apto para todos los robots ligeros comunes, cobots y robots convencionales de 6 ejes

Fácil instalación

Conexión mecánica mediante acoplamiento rápido y parametrización a través del asistente de configuración

Flexible y preparado para el futuro

Gran flexibilidad gracias a una amplia cartera de productos: Cualquier robot, cualquier garra, cualquier efector final

Control total del proceso

Recoger, evaluar y visualizar datos de valor añadido, incluida la conexión a la nube

Su configuración individual

El ecosistema de final de brazo MATCH ofrece la flexibilidad necesaria para diseñar el proceso de handling totalmente a la medida de sus necesidades. Gracias a los innovadores configuradores, nuestro personal de ventas puede crear una solución a medida para usted en un abrir y cerrar de ojos.

Además de una oferta para su producto individual, también recibirá un modelo CAD.

Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de configuración
Información sobre pedidos

Código del producto

Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
Nombrar
Código Modelo
MATCH Match
Maestro
Código Modelo
M RMQC (puede omitirse si RMQC no está configurado)
Entradas y salidas
Código Modelo
IOL IO-Link
SIO Entrada / salida digital
RS485 Interfaz RS485
Número de garras
Código Modelo
Número + T Número de garras MATCH configuradas
Código de configuración
Código Modelo
ABC00001C Código de configuración individual
Datos técnicos
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
  • Alimentación de medios integrada (de fluidos y eléctrica)
  • Larga vida útil con >100.000 ciclos de sustitución (conexión en caliente)
  • Diseño compacto
  • Diseño apto para cobot teniendo bajo observación de la norma ISO TS 15066
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Inglés
Descripciones funcionales
Función de cambio rápido automatizado

Función de cambio rápido automatizado

Es posible el cambio automático en una estación de almacenamiento o en la llamada estación de garras sin control externo.

Función de cambio rápido manual

Función de cambio rápido manual

Cambio manual mediante un sistema de clic ergonómico - integrado en el efector final a cambiar.

Interfaz eléctrica

Interfaz eléctrica

El sistema de cambio rápido es capaz de conectarse en caliente y puede cambiarse bajo tensión durante el funcionamiento. El campo de pines integrado transmite tanto la corriente de carga como la de señal.

Interfaz neumática / vacío

Interfaz neumática / vacío

Cuatro canales de fluidos internos y dos laterales suministran aire comprimido o vacío a los sistemas de agarre conectados. El generoso dimensionamiento permite el funcionamiento de potentes generadores neumáticos de vacío, por ejemplo, para manipular cajas de cartón que traspiran.

Interfaz mecánica

Interfaz mecánica

La alta calidad de fabricación garantiza una larga vida útil (> 100.000 ciclos). Un dispositivo antigiro garantiza una posición claramente definida de la pieza suelta con respecto a la pieza fija y una orientación claramente definida del efector final en la estación de depósito.

Integración

La instalación de MATCH es sencillísima. El sistema puede montarse y configurarse cómodamente en la brida del robot en unos pocos pasos. Gracias al apoyo del ecosistema común con un módulo de comunicación inteligente y útiles servicios digitales, la parametrización es fácil desde el control (modo experto, configuración guiada, monitorización de dispositivo y app Comfort) hasta la conexión en la nube a través de la Schmalz Connect Suite de forma intuitiva y sencilla.

Historia de éxito

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta