- Kits de préhension pour robot pré-assemblés
- Comprend un préhenseur, une bride de robot et des accessoires de raccordement
La technologie du vide pour la robotique
L'une des tâches centrales des robots dans la production industrielle consiste à saisir et à déplacer des objets. Le composant principal est le préhenseur approprié. Lors de l'utilisation de petits robots collaboratifs, le préhenseur doit répondre à des exigences spéciales : Il doit être léger, universellement utilisable et rapide à intégrer.
Les solutions robotiques de Schmalz sont utilisées pour les machines de chargement et de déchargement, pour la préparation de commandes, la palettisation et la dépalettisation, ou pour les procédés de préparation de commandes en bacs. Le programme comprend des effecteurs finaux standardisés et configurables, des kits de préhenseurs, des ensembles de vision et de manipulation, ainsi que des générateurs de vide électriques et pneumatiques.
Nos solutions de préhenseurs sont compatibles avec tous les robots légers et cobots courants et sont fournies sous forme de kits prêts à être raccordés. Équipé d'interfaces de communication pour l'échange bidirectionnel de données, de fonctions de diagnostic pour le procédé de manipulation, de systèmes d'aide à la vision pour la détection des points de préhension ou d'écosystèmes pour le remplacement automatisé des préhenseurs, le préhenseur occupe un rôle central dans le système global.
Les solutions robotiques de Schmalz se caractérisent par une précision, une sécurité et une commande de procédé maximales dans le processus de préhension.
Produits
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg
- Compatible avec tous les robots légers classiques
- Système modulaire
- Pour les robots légers courants
- Facilement modulable.
- Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie.