Schmalz

Système End-of-Arm MATCH

Tous les robots, tous les préhenseurs, un système intelligent.

MATCH est le nom de la nouvelle plateforme multifonctionnelle End-of-Arm pour robots des deux spécialistes de la manipulation que sont Zimmer Group et Schmalz. Dotée d’une large gamme de fonctions et d’interfaces de communication universelles, MATCH est compatible avec tous les robots de construction légère, cobots et robots conventionnels à 6 axes courants sur le marché.

Avec la nouvelle plateforme MATCH, la société Schmalz et le Zimmer Group réunissent le meilleur de deux univers de préhension. Et le résultat est unique : un système modulaire permettant aux clients de mettre en œuvre de manière flexible une grande variété d’exigences et d’applications en robotique. En outre, en plus de leur expertise concentrée en matière de solutions, les deux sociétés proposent un réseau de vente mondial pour le soutien et le service.

Accéder directement aux produits
Connexion et communication standardisées

Convient à tous les robots légers courants, aux cobots et aux robots conventionnels à 6 axes

Facile à installer

Raccordement mécanique par attache rapide et paramétrage à l'aide de l'assistant d'installation

Flexible et à l'épreuve du temps

Grande flexibilité grâce à un vaste portefeuille : N'importe quel robot, n'importe quel préhenseur, n'importe quel effecteur fin

Contrôle total du processus

Saisir, évaluer et visualiser les données à valeur ajoutée, y compris la connexion au cloud

Votre configuration individuelle

L' écosystème de fin de bras MATCH offre la flexibilité de construire le procédé de manipulation entièrement en fonction de vos besoins. Grâce à des configurateurs uniques, notre personnel de vente peut créer pour vous une solution sur mesure en un rien de temps.

En complément d'une offre pour votre produit individuel, vous recevrez également un modèle CAO.

Demandez dès maintenant votre configuration personnelle et contactez-nous !

Demande de configuration
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
Nommer
Code Type
MATCH Match
Maître
Code Type
M RMQC (peut être conservé si le RMQC n'est pas configuré)
Entrées et sorties
Code Type
IOL IO-Link
SIO Entrée / sortie numérique
RS485 Interface RS485
Nombre de préhenseurs
Code Type
Nombre + T Nombre de préhenseurs MATCH configurés
Code de configuration
Code Type
ABC00001C Code de configuration individuel
Données techniques
  • Capacité de charge jusqu’à 25 kg
  • Traversée intégrée des médiums (fluidique et électrique)
  • Longue durée de vie avec >100 000 cycles de remplacement (hot-plug)
  • Conception compacte
  • Conception compatible cobot conformément à la norme ISO TS 15066
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Anglais
Descriptions fonctionnelles
Fonction de changement rapide automatisée

Fonction de changement rapide automatisée

Changement automatisé possible sans commande externe dans une station de dépose ou dans la station dite de préhension.

Fonction de changement rapide manuelle

Fonction de changement rapide manuelle

Changement manuel grâce à un système d’encliquetage ergonomique – intégré à l’effecteur de fin à changer– possible d’une seule main.

Interface électrique

Interface électrique

Le système à changement rapide est compatible hot-plug (connexion ou déconnexion d’un dispositif pendant que le système est en marche) et peut être changé sous tension pendant le fonctionnement. Le champ de broches intégré transmet le courant de charge et de signal.

Interface pneumatique / vide

Interface pneumatique / vide

Quatre canaux de fluides internes et deux latéraux alimentent les systèmes de préhension connectés en air comprimé ou en vide. Les dimensions généreuses permettent d’utiliser des générateurs de vide pneumatiques puissants, par exemple pour manipuler des cartons au moyen de l’aspiration.

Interface mécanique

Interface mécanique

La fabrication de haute qualité garantit une longue durée de vie (> 100 000 cycles). Un dispositif anti-rotation garantit une position clairement définie de la pièce libre par rapport à la pièce fixe et une orientation clairement définie de l’effecteur de fin dans la station de dépôt.

Intégration

L’installation de MATCH est extrêmement simple. Le système peut être facilement monté et configuré sur la bride robot en quelques étapes seulement. Grâce au soutien de l’écosystème commun avec un module de communication intelligent et des services numériques utiles, le paramétrage est facile, de la commande (mode expert, configuration guidée, surveillance du dispositif et application confort) à la connexion au cloud via la Schmalz Connect Suite, de manière intuitive et simple.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier