Schmalz

Systèmes de préhension et outils d'extrémité de bras (EOAT)

Les systèmes de préhension et les solutions d'extrémité de bras (EOAT) de Schmalz constituent l'interface entre les robots et les systèmes d'automatisation. Ces systèmes combinent des systèmes modulaires d'aide à la manutention avec des solutions d'automatisation sur mesure, souples, productives et fiables pour les tâches de préhension et de manipulation exigeantes.

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs
Famille de produits
Aide de sélection pour les produits robotiques

Aide de sélection pour les produits robotiques

Vous hésitez sur le choix à faire ? L'outil d'aide à la sélection de Schmalz pour les produits robotiques vous aide à choisir la solution idéale pour votre application spécifique, rapidement et avec précision.

Tooling System SXT

  • Brides de robot et baïonnettes à changement rapide pour la connexion flexible et hautement résistante de tubes et de rallonges avec angle réglable pour une composition modulaire
  • Pièces de serrage, connexions et coudes pour une composition précise et configurable
  • Pinces, connecteurs et coudes pour un assemblage précis et configurable
Afficher la catégorie

Préparateur de commandes

  • Disponible en différentes longueurs, selon la variante
  • Génération du vide intégrée ou externe
  • La fonction de changement rapide permet d'utiliser différentes ventouses et différents systèmes de préhension par le vide
Afficher la catégorie

Préhenseurs pour sacs PSSG

  • Manipulation de sacs en papier, en plastique et en tissu
  • Manipulation de pièces poreuses en forme de sac et pour la manipulation de sacs à faible niveau de remplissage
Afficher la catégorie

Systèmes de préhension de surface par le vide FEL

  • Préhenseur universelle segmentable de faible hauteur pour la manipulation de différentes pièces dans des espaces restreints avec un bon rendement énergétique
  • Dimensions : 300 x 130 à 800 x 130 mm
  • Hauteur du profilé de base : 16,5 mm
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité
Afficher 8 produits

Effecteurs de fin VEE

  • Un système modulaire pour la conception simple d'effecteurs de fin
  • Préhenseur configurable en ligne
  • Capacité de charge max. 2 kg
  • Manipulation de pièces dans les processus d'emballage
Afficher la catégorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier