Schmalz

Systemy chwytakowe i oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT)

Systemy chwytakowe i rozwiązania do oprzyrządowania końca ramienia (EOAT) firmy Schmalz stanowią interfejs pomiędzy robotami a systemami automatyzacji. Systemy te łączą modułowe systemy chwytakowe z wykonanymi na zamówienie, elastycznymi, produktywnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami dla obsługi wymagających zadań chwytakowych i manipulacyjnych.

Filtruj wyniki

Etykietowanie
Industry sector
Product family
Pomoc w wyborze produktów dla robotyki

Pomoc w wyborze produktów dla robotyki

Nie jesteś pewien wyboru? Pomoc firmy Schmalz w wyborze produktów z zakresu robotyki stanowi wsparcie w wyborze idealnego rozwiązania dla konkretnego przypadku zastosowania - szybko i precyzyjnie.

Chwytaki powierzchniowe FQE

  • Zintegrowany pneumatyczny generator podciśnienia lub przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
  • Element uszczelniający: Pianka uszczelniająca lub ssawka
Pokaż kategorię

System narzędziowy Schmalz SXT

  • Kołnierz robota i bagnet szybkozmienny dla elastycznego i wysokowytrzymałego połączenia
  • Rury i przedłużenia z regulacją kąta dla systemu modułowego
  • Zespoły zaciskowe, połączenia i połączenia kolankowe dla precyzyjnego i konfigurowalnego układu
Pokaż kategorię

Chwytak do pobierania elementów z pojemnika

  • Dostępny w różnych długościach, w zależności od wersji
  • Wbudowane lub zewnętrzne generowanie podciśnienia
  • Funkcja szybkiej wymiany umożliwia stosowanie różnych przyssawek i podciśnieniowych systemów chwytających
Pokaż kategorię

Sack Grippers PSSG

  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
Pokaż kategorię

Vacuum Area Gripping Systems FEL

  • Segmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spaces
  • Dimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mm
  • Base profile height: 16.5 mm
  • Sealing element: sealing foam
View 8 products

Podciśnieniowe urządzenia końcowe VEE

  • Modułowy system do prostego montażu podciśnieniowych efektów końcowych
  • Chwytaki konfigurowalne online
  • Obsługa przedmiotów obrabianych w procesach pakowania
  • Postępowanie z przedmiotami obrabianymi w procesach pakowania
Pokaż kategorię
  • POZYCJA DO WYCOFANIA

Podciśnieniowy system chwytakowy FXP/FMP

  • Uniwersalne przyssawki do automatycznej paletyzacji / depaletyzacji, kompletacji zamówień i sortowania
  • Wymiary: 442 x 130 do 1,432 x 130 mm
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca, przyssawka
Pokaż kategorię

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.