Schmalz

Tutucu Sistemler ve Kol Sonu Takımları (EOAT)

Schmalz'ın tutucu sistemleri ve kol sonu takımları (EOAT) çözümleri, robotlar ve otomasyon sistemleri arasındaki arayüzü oluşturur. Bu sistemler; modüler yapı taşı sistemlerini özel üretim, esnek, üretken ve güvenli otomasyon çözümleriyle birleştirerek zorlu tutma ve taşıma görevleri için ideal bir kombinasyon sunar.

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

Taşıma Setleri

  • Çeşitli hafif robot modelleri için monte edilmiş taşıma setleri
  • Tutucu, robot flanşı ve bağlantı aksesuarlarından oluşur
Kategori göster
Robotik Ürünler için Seçim Yardımı

Robotik Ürünler için Seçim Yardımı

Seçim konusunda emin değil misiniz? Robotik ürünler için Schmalz seçim yardımı, özel kullanım durumunuz için ideal çözümü seçmenizde sizi destekler - hızlı ve hassas bir şekilde.

Alan Tutucu Sistemleri FQE

  • Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
  • Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Kategori göster

Tooling Sistemi SXT

  • Esnek ve yüksek mukavemetli bağlantı için robot flanşları ve hızlı değiştirilebilen bayonet
  • Modüler bir sistem için açı ayarlı borular ve uzantılar
  • Hassas ve yapılandırılabilir bir yapı için bağlama üniteleri, bağlantılar ve dirsek rekoru
Kategori göster

Bin-Picker

  • Modele bağlı olarak farklı uzunluklarda mevcuttur
  • Entegre veya dış vakum üretimi
  • Hızlı değişim fonksiyonu, çeşitli vantuzların ve vakumlu gripper sistemlerinin kullanılmasını sağlar
Kategori göster

Çuval Tutucular PSSG

  • Kağıt, plastik ve kumaş torbaların elleçlenmesi
  • Gözenekli, torba benzeri iş parçalarının taşınması ve düşük dolum seviyesine sahip torbaların taşınması için
Kategori göster

Vakum Alan Tutucu Sistemleri FEL

  • Dar alanlarda farklı iş parçalarının enerji tasarruflu şekilde taşınması için segmente edilebilir, alçak tasarımlı üniversal tutucu
  • Boyutlar: 300 x 130 ila 800 x 130 mm
  • Taban bölümü yüksekliği: 16,5 mm
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri
Ürünleri 8 göster

Vakum Ve Effectors VEE

  • Vakum uç efektörlerinin basit tasarımı için modüler sistem
  • Çevrimiçi konfigüratör aracılığıyla tasarım
  • Kaldırma kapasitesi maks. 2 kg
  • Paketleme süreçlerinde iş parçalarının taşınması
Kategori göster
  • FAZ AŞIMI KALEMI

Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP

  • Otomatik paletleme ve paletten çıkarma, devreye alma ve ayırma için üniversal tutucu
  • Boyutlar: 442 x 130 ila 1.432 x 130 mm
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Kategori göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.