Vakum Alan Gripper Sistemleri FMHD
Harici vakum üretimi için entegre rezervuara sahip sağlam kavrama sistemi
Alan kavrama sistemi FMHD hızlı ve verimli bir şekilde sistemlere entegre edilebilir ve harici vakum üretimi için bir bağlantı ile donatılmıştır. Entegre vakum haznesi ve sağlam, bakımı kolay tasarımı sayesinde bu kavrayan, zorlu çevre koşullarında taşıma görevlerini yerine getirmek için özellikle uygundur. Buna ek olarak, bu kavrayıcılar düşük ağırlık ları ve kompakt boyutları nedeniyle endüstriyel robotlar ve gantries ile çalışma için idealdir.
Çok gözenekli ve bükülmüş iş parçaları için ideal
Geometri, yüzey ve konumdan bağımsız olarak 35 mm genişlikten itibaren iş parçalarının taşınması
Daha küçük robotların kullanımıyla maksimum süreç hızlandırma ve daha düşük sistem maliyetleri
Üç parçalı profil tasarımı sayesinde bakımda %70'e varan azalma
Akış optimizasyonu sayesinde işletme maliyetlerinde sürdürülebilir azalma
Bireysel Yapılandırmanız
Kavrama sistemleri FMHD uygulamalarınıza özel olarak uyarlanmıştır. Bizimle iletişime geçin ve size özel bir teklif alın.

Modüler sistem
Alüminyum temel profil (1) düşük ölü ağırlığa sahip yüksek sertlik için entegre vakum depolama
Hortum bağlantısı ve ayırma silindiri (2); harici vakum jeneratörlerinin bağlantısı
Silindir ve üfleme fonksiyonunu ayırmak için kontrol valfleri ile son kapak (3)
Vana profili (4) entegre füze vanaları ile
Opsiyonel üçüncü emiş deliği sırası sayesinde hızarhane ortamlarında 35 mm genişlikten itibaren dar iş parçalarının elleçlenmesi sağlanır
FMHD serisinin ana varyantı
Tip | Tanımlama |
|---|---|
FMHD | Harici vakum üretimli yüzey kavrama sistemi |
FMHD-250 | Harici vakum üretimli yüzey kavrama sistemi |
FMHD-3R22 | 35 mm'lik bir genişlikten itibaren iş parçalarının elleçlenmesi için üçüncü emiş deliği sıralı yüzey kavrama sistemi |
Ana varyantların uyumluluğu
| FMHD (L < 2.506 mm) | FMHD (L = 2.506-3.500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
FMHD | uyumlu | uyumlu | uyumlu | uyumlu |
FMHD-250 | uyumlu | not compatible |
| uyumlu değil |
FMHD-3R22 | uyumlu | uyumlu değil | uyumlu değil |
|
Sipariş Bilgileri
Ürün kodu
Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.
Kod | Tip |
|---|---|
FMHD | FMHD |
Kod | Tip |
|---|---|
Sayı | Gripper uzunluğu |
Kod | Tip |
|---|---|
2R28 | Valf aralığı 28 mm olan iki sıra |
3R22 | Valf aralığı 22 mm olan üç sıra |
Kod | Tip |
|---|---|
O10O10 | Malzeme O10O10 |
O10O10F | Malzeme O10O10F |
O10O10S05 | Malzeme O10O10S05 |
O10O10S05F | Malzeme O10O10S05F |
O20 | Malzeme O20 |
O30 | Malzeme O30 |
S25 | Malzeme S25 |
S30 | Malzeme S30 |
Kod | Tip |
|---|---|
ABC00001C | Özel konfigürasyon kodu |
Sipariş Bilgileri
Biz her zaman müşterinin uygulamasına uyacak şekilde bizim kavrama sistemleri FMHD üretiyoruz. Aşağıdaki tablo, kavrayan için ürün anahtarını kendiniz belirlemenizi sağlar. Lütfen daha sonra talep formunu kullanarak ürün anahtarını bize gönderin.
Kısaltılmış kavrayan türü atama
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
FMHD | FMHD FMHD-250 (Ekstra genişlik 250 mm) |
Vana teknolojisi
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
CV1 | CV1, CV2 akış bilyeli valf |
Uzunluk (toplam)
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
1.260 | 14 mm'lik örüntüde 350 mm ila 3.500 mm |
kalın
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
250 | 170 mm standart vantuzlu FMHD (Sipariş kodunda Alan 12 atlanmıştır) |
Kılavuz
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
2R28 | 2R28 – 28 mm valf mesafeli iki sıra |
Sünger tipi
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
O20 | O10O10 – malzeme O10O10 |
Silindir konumu
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
Sol; 155 mm (C155L) | Silindir merkezine sol kavrayıcı kenarı mesafesi |
Anahtar işlevi
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
P | P – PNP anahtarlama |
Bağlayıcı
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
A6L | S60 – düz 60 mm Ø |
Konektörün konumu
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
126 | Sol kavrayarak destek merkezine uzaklık [mm] |
Vakum ekranı
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
Manometre (V1) | V1 – gösterge VAM 40 V U |
Basınçlı hava bağlantısı
Varyantlı | Mevcut tasarımlar |
|---|---|
Takmalı nipel 7.2 (CA1) | CA1 – plug-in meme 7.2 |
Tasarım Verileri
Belirtilen konstrüktif veriler örnek olarak aşağıdaki sipariş anahtarıyla yapılandırılmış yüzeysel vakumlu kavrayıcılara ilişkindir:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Nitelik | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
|---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (değişken) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
L13 (değişken) | 1.057,8 | 1.057,8 | 1.057,8 |
L2 (değişken) | 126 | 126 | 126 |
L3 (değişken) | 152 | 138 | 152 |
L4 (köpük) | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (örüntü) | 28 | 28 | 22 |
1 kullanılan hortum bağlantısına bağlı
2 kullanılan köpüğe bağlı
3 analog manometre kullanımı
4 daima ürünün en büyük ölçüsüdür
5 hızlı değiştirme profilinin genişliği
Teknik veri
Tip | Sıcaklık aralığı [°C] | İşletme basıncı aralığı [bar] | Elektr. bağlantısı |
|---|---|---|---|
FMHD | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-Pin |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-Pin |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-Pin |
Örnek teknik veriler
Tip | Sızdırmazlık malzemesi | Gereken debi [Nl/min]** | Emiş gücü [N]* | Emiş hücreleri sayısı | Ağırlık [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | Köpük, 20 mm | 315 | 2.430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | Köpük, 20 mm | 380 | 2.870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | Köpük, 20 mm | 315 | 3.500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | Köpük, 20 mm | 380 | 4.200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | Köpük, 20 mm | 315 | 1.870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | Köpük, 20 mm | 378 | 2.210 | 161 | 20 |
*Tipik uygulamalı bir iş parçasının elleçlenmesinde pratik olarak belirlenmiş değerler (yüzeyli yapıya sahip tahta, iş parçası tarafından kavrayıcı tüm yüzeyde kullanılır, -0,3 bar sistem vakumu, güvenlik faktörsüz). Kaba tasarım için oryantasyon değerlerini oluşturmaktadır. Detaylı sistem tasarımı için daima orijinal iş parçası ile emiş denemeleri yapılması tavsiye edilir.
**Kullanılmış olan harici vakum üreteci -0,3 bar vakumda en az belirtilen emiş hacmini (FMHD-250'nin vakum bağlantı ağzında) sağlamalıdır.
Endüstriler
- •Ahşap
- •Lojistik
Dokümantasyon
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |
4 sonuçtan 1 - 4'si

Parça no.: 10.01.40.00459
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Ahşap | Lojistik
| Uzunluk L | 1050 (mm) |
| Genişlik B | 170 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø 60 |
| Ağırlık | 16.7 (kg) |

Parça no.: 10.01.40.00375
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Ahşap | Lojistik
| Uzunluk L | 1050 (mm) |
| Genişlik B | 170 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 22 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø 60 |
| Ağırlık | 16.7 (kg) |

Parça no.: 10.01.40.00189
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Ahşap | Lojistik
| Uzunluk L | 1260 (mm) |
| Genişlik B | 170 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø 60 |
| Ağırlık | 19.6 (kg) |

Parça no.: 10.01.40.00282
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Ahşap | Lojistik
| Uzunluk L | 1050 (mm) |
| Genişlik B | 250 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø 60 |
| Ağırlık | 19 (kg) |
Ürün önerileri
Daha fazla bilgi
Önceki SBX-C serisinden bir gripper, FMHD gripper ile değiştirilebilir mi?
Müşteri uygulamalarında mevcut bir SBX-C gripper, elektrik arabiriminde veya programlamada herhangi bir değişiklik yapılmadan bir FMHD-1R gripper ile kolayca değiştirilebilir. Varyantlar: FMHD ... 1R ... SBPL doğrudan montajlı pnömatik vakum üreteci ile FMHD ...1R harici vakum üretimi için hortum bağlantısı ile değişim bakım maliyetini %70'e kadar azaltır ve işletme maliyetlerini sürdürülebilir şekilde düşürür. Yerel irtibat kişiniz size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyacaktır.
Atmosferik havalandırmalı versiyonu, basınçlı hava ile üflemeye kıyasla ne gibi avantajlar sunar ve hangi uygulamalar için uygundur?
Vakum üretimini kapattıktan sonra, birçok iş parçası için tutucuda artık bir vakum kalır. Bu, iş parçalarının birbirine yapışmasına ve işlem sırasının bozulmasına neden yapabilir.
Bu artık vakumu güvenilir bir şekilde ortadan kaldırmak için, üfleme için basınçlı hava veya atmosferik havalandırma yapılabilir.
Atmosferik havalandırma çeşitli avantajlar sunar:
Daha kısa ayar süreleri: Özellikle daha uzun tutucularla en hızlı iş parçası serbest bırakmayı sağlar. Basınçlı hava üfleme ile karşılaştırıldığında, ayarlama süresi yaklaşık %50 oranında azaltılabilir.
Maliyet verimliliği: Neredeyse hiç basınçlı hava gerekmez, bu da basınçlı hava tüketimini azaltır ve devam eden işletme maliyetlerini daha düşük seviyelere düşürür.
Tipik uygulamalar:
Biçilmiş kereste, tutkallanmış ahşap, rendelenmiş ve panel malzemeleri, inşaat kerestesi, paletler ve sandık elemanlarının taşınması
Tırtıklı, çatlaklı, aşırı bükülmüş ve pürüzlü yüzeylere sahip doğal olarak yetişmiş malzemenin taşınması
Kereste fabrikalarında, odun ve mobilya inşaat şirketlerinde kullanım için idealdir
Alan tutucular için impuls valfleri kullanmak ne zaman mantıklıdır?
İmpuls valflerinin kullanımı özellikle birkaç FMHD vakumlu tutucu sistemi tek bir çoklu vantuz düzeneği içinde birleştirildiğinde tavsiye edilir.
Güç kesintisi durumunda, vakum deposu ve havalandırma için silindirler, impuls kontrolü nedeniyle son sensör konumlarında kalır. Bu, iş parçalarının kazara düşmesini ve işlem kesintilerine veya hasara neden olmasını önler.
Şekil:
(1) Havalandırma silindiri
(2) Ayırıcı
(3) İş parçası
(4) Depolama odası
(5) Vakum odası
(6) Bilyalar
(7) Harici hava