FMHD 1050x250 2R28 O20 G60
Parça no.: 10.01.40.00282
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Ahşap | Lojistik
| Uzunluk L | 1050 (mm) |
| Genişlik B | 250 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø 60 |
| Ağırlık | 19 (kg) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 250 mm |
| B1 | 250 mm |
| B2 | 175,5 mm |
| B3 | 250 mm |
| D | 60 mm |
| H | 116,7 mm |
| H1 | 163,7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1.050 mm |
| L1 | 1.057,75 mm |
| L2 | 126 mm |
| L3 | 138 mm |
| L4 | 1.004 mm |
| Y1 | 120 mm |
| ZA | 28 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yedek parçalar
DI-PL 1003.4x168 2R28 O04 KE10.01.40.00278Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 1003.4 (mm) |
| Genişlik B | 168 (mm) |
| Yükseklik H | 4 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 4 mm |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE10.01.40.00284Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 1003.4 (mm) |
| Genişlik B | 125 (mm) |
| Yükseklik H | 4 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 4 mm |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 1004x250 2R28 O2010.01.40.00279Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 1004 (mm) |
| Genişlik B | 250 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
Daha fazla gösterDaha az göster
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00021Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 45.5 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Solenoid valf |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD10.01.40.00754Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 22.5 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Solenoid valf |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00865Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 45.5 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Solenoid valf |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-FORM 168.2x85.7x210.01.40.00013Form mührü
| Uzunluk L | 168.2 (mm) |
| Genişlik B | 85.7 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H10.05.01.00277Vakum ve basınçlı havanın
doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
| Uzunluk L | 42 (mm) |
| Yükseklik H | 20.5 (mm) |
| İç çap d | 3.2 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU10.01.40.00080Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 52.3 (mm) |
| Genişlik B | 41.6 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
| Malzeme türü | Hücresel kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Poliüretan PU |
Daha fazla gösterDaha az göster
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00024Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 36.5 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00752Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 36.5 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-FORM 168.2x85.9x210.01.40.00014Form mührü
| Uzunluk L | 168.2 (mm) |
| Genişlik B | 85.9 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD10.01.40.00161Silindir
tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 15 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
ZYL KOMP-ZYL 40 15 FMHD10.01.40.00800Silindir
tamamen monte edilmiş
| Silindir stroku Z | 15 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 91x114 ZEL PU10.01.40.00150Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 91 (mm) |
| Genişlik B | 114 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
| Malzeme türü | Hücresel kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Poliüretan PU |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 120x84 ZEL PU10.01.40.00797Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 120 (mm) |
| Genişlik B | 84 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
| Malzeme türü | Hücresel kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Poliüretan PU |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-FORM 88x88x210.01.40.00017Form mührü
| Uzunluk L | 88 (mm) |
| Genişlik B | 88 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU10.01.40.00799Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 82.6 (mm) |
| Genişlik B | 82.6 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
| Malzeme türü | Hücresel kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Poliüretan PU |
Daha fazla gösterDaha az göster
SET FLGR10.01.40.00023Montaj seti
| Uzunluk L | 59.7 (mm) |
| Genişlik B | 28.5 (mm) |
| Yükseklik H | 29.2 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi |
Daha fazla gösterDaha az göster
VAM 40 V DR BAR10.01.40.00094Vakum ölçer (manometre)
analog ölçüm için ve
vakumun izlenmesi
| Genişlik B | 27 (mm) |
| Dış çap D | 40 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
SEV 4/210.05.03.00321Hızlı egzoz valfi
| Uzunluk L | 39.2 (mm) |
| Yükseklik H | 14.3 (mm) |
| Bağlantı | Hortum 4/2 |
Daha fazla gösterDaha az göster
KUG 8.2 5401 A2 G10010.01.40.00102Bilya
| Dış çap D | 8.2 (mm) |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Daha fazla gösterDaha az göster
MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD10.01.40.00108Ön folyo
| Uzunluk L | 3000 (mm) |
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Yükseklik H | 0.19 (mm) |
| İç çap d | 9.5 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
DR M6 9.5/6.5x1 PA10.07.08.00017Sızdırmazlık halkası
| Uzunluk L | 1 (mm) |
| Dış çap D | 9.5 (mm) |
| İç çap d | 6.5 (mm) |
| Malzeme | Poliamid |
Daha fazla gösterDaha az göster
HUEL 10-6.2x7-FMHD10.01.40.00151Kol
| Uzunluk L | 7 (mm) |
| Dış çap D | 10 (mm) |
| İç çap d | 6.2 (mm) |
| Malzeme | Poliamid |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
Aksesuarlar
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07012Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 25 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07013Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 50 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07014Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 75 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07018Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 25 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40/80x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07019Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 50 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40/80x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07020Çift yönlü sönümleme ve yükseklik
dengelemeli yaylı piston,
heavy-duty
| Yay stroku Z | 75 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40/80x40 |
Daha fazla gösterDaha az göster
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Eğimli yüzeylere uyum için
esnek vantuz montajı
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Diş G2 | G1/2"-M |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 70 °C |
Daha fazla gösterDaha az göster
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Eğimli yüzeylere uyum için
esnek vantuz montajı
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Diş G2 | G1/2"-M |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 70 °C |
| Şekil montaj elemanları | Güçlendirilmiş |
Daha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL 160x120x10 FMHD10.01.10.08805Flanş plakası
| Uzunluk L | 160 (mm) |
| Genişlik B | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 10 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
FST-C 100-HD110.01.20.01260Yükseklik dengelemeli ve
pnömatik sıkıştırmalı süspansiyon
heavy-duty
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
| Yay stroku Z | 100 (mm) |
| Ağırlık | 9 (kg) |
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 170 (mm) |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
MOD-FLAN 157x120 FMHD10.01.11.03187Flanş modülü
| Uzunluk L | 157 (mm) |
| Genişlik B | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 64.1 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMHD |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR-SL 3x RST6010.01.10.02779Vakum dağıtıcısı ile
hortum bağlayıcı
| Uzunluk L | 439 (mm) |
| Genişlik B | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 156 (mm) |
| Bağlantı | Tube end Ø60 |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR-SL 4x RST6010.01.10.03196Vakum dağıtıcı ile
hortum konnektörü
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Bağlantı | Boru ucu Ø60 |
| Uzunluk L | 439 (mm) |
| Genişlik B | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 156 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR-SL 5x RST6010.01.10.03066Vakum dağıtıcı ile
hortum konnektörü
| Bağlantı sayısı | 5 |
| Bağlantı | Boru ucu Ø60 |
| Uzunluk L | 439 (mm) |
| Genişlik B | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 156 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSi V D M12-410.06.02.00580Universal vakum ve basınç sensörü
IO-Link fonksiyonlu
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| İnşaat vakum anahtarı | ekran ile |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
| Endikasyon | 2xLED |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
Daha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M12-4 5000 K-4P21.04.05.00263Bağlantı kablosu
| Elektrik bağlantısı | Soket M12, 4 kutuplu |
| Malzeme hortumu | PUR kablo |
| Kablo uzunluğu | 5000 (mm) |
| Bağlantı 2 | Kablo, 4 kutuplu |
Daha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M12-5 5000 K-5P21.04.05.00080Bağlantı kablosu
| Elektrik bağlantısı | Soket M12, 5 kutuplu |
| Kablo uzunluğu | 5000 (mm) |
| Bağlantı 2 | Kablo, 5 kutuplu |
| Malzeme hortumu | PUR kablo |
Daha fazla gösterDaha az göster
VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ10.01.22.04338Vakum anahtarı (inst)
| Uzunluk L | 85 (mm) |
| Genişlik B | 21 (mm) |
| Yükseklik H | 30.8 (mm) |
| Özel fonksiyon | Braket ile (yatay) |
| İnşaat kullanımı | Schmalz Paletleyici |
Daha fazla gösterDaha az göster
NUT-STEI 55x20 M3-IG10.01.21.04651Profil yuvası için somun
| Uzunluk L | 55 (mm) |
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 5 (mm) |
| Diş G1 | M3-F |