Schmalz

Informace o objednávce

The area gripping system FMHD is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

Číslo dílu.: 10.01.40.00282

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Odvětví: Logistics | Wood

Length L1050 (mm)
Width B250 (mm)
Arrangement suction cells2 rows, 28 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight19 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 250  mm
B1 250  mm
B2 175,5  mm
B3 250  mm
D 60  mm
H 116,7  mm
H1 163,7  mm
H2 20  mm
L 1 050  mm
L1 1 057,75  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1 004  mm
Y1 120  mm
ZA 28  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku