Schmalz

Consignes de commande

Le système de préhension de surface FMHD est livré en tant que produit prêt à être raccordé.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

Réf. article: 10.01.40.00282

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Secteurs : Bois | Logistique

Longueur L1050 (mm)
Largeur B250 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration2 rangs, 28 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Raccords de formeMontant droit, Ø 60
Poids propre19 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 250  mm
B1 250  mm
B2 175,5  mm
B3 250  mm
D 60  mm
H 116,7  mm
H1 163,7  mm
H2 20  mm
L 1 050  mm
L1 1 057,75  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1 004  mm
Y1 120  mm
ZA 28  mm
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier