DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE
Réf. article: 10.01.40.00284
Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 1003.4 (mm) |
| Largeur B | 125 (mm) |
| Hauteur H | 4 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 2 rangs, 28 mm |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 4 mm |
Documentation
Documentation