NUT-STEI 55x20 M3-IG
Parça no.: 10.01.21.04651
Profil yuvası için somun
| Uzunluk L | 55 (mm) |
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 5 (mm) |
| Diş G1 | M3-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M3-F |
| H | 5 mm |
| L | 55 mm |
| LG1 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
Dokümantasyon
Dokümantasyon