NUT-STEI 55x20 M3-IG
N° de artículo: 10.01.21.04651
Tuerca corredera
| Longitud L | 55 (mm) |
| Anchura B | 20 (mm) |
| Altura H | 5 (mm) |
| Rosca G1 | M3-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M3-HE |
| H | 5 mm |
| L | 55 mm |
| LG1 | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |
Documentación
Documentación