NUT-STEI 55x20 M3-IG
Numero articolo: 10.01.21.04651
Linguetta
| Lunghezza L | 55 (mm) |
| Larghezza B | 20 (mm) |
| Altezza H | 5 (mm) |
| Filettatura G1 | M3-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M3-IG |
| H | 5 mm |
| L | 55 mm |
| LG1 | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
Documentazione
Documentazione