NUT-STEI 55x20 M3-IG
부품 번호.: 10.01.21.04651
Nut for profile slot
| Length L | 55 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Thread G1 | M3-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M3-F |
| H | 5 mm |
| L | 55 mm |
| LG1 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.01.21.04651
Nut for profile slot
| Length L | 55 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Thread G1 | M3-F |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M3-F |
| H | 5 mm |
| L | 55 mm |
| LG1 | 5 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |