Schmalz

그리핑 시스템 및 엔드오브암 툴링(EOAT)

슈말츠의 그리핑 시스템과 엔드오브암 툴링(EOAT) 솔루션은 로봇과 자동화 시스템 간의 인터페이스를 형성합니다. 이러한 시스템은 모듈식 빌딩 블록 시스템과 까다로운 그리핑 및 핸들링 작업을 위한 유연하고 생산적이며 안전한 커스터마이징 자동화 솔루션을 결합합니다.

필터 결과

라벨링
산업 분야
Product family
로보틱스 제품 선정 가이드

로보틱스 제품 선정 가이드

선택이 어려우신가요? 슈말츠 로보틱스 제품 선정 도우미는 특수한 사례에 가장 적합한 솔루션을 빠르고 정확하게 선택할 수 있도록 지원합니다.

툴링 시스템 SXT

  • 유연하고 고도로 견고한 연결을 위한 로봇 플랜지와 퀵-체인지 바요넷
  • 모듈식 구성을 위한 각도 조절 기능이 있는 튜브 및 익스텐션
  • 정밀하고 구성 가능한 구조를 위한 클램핑 부품, 연결 부품 및 앵글 부품
카테고리 표시

빈 피커

  • 변형에 따라 여러 길이로 제공됩니다.
  • 내장형 또는 외장형 진공 발생기
  • 퀵체인지 기능을 통해 다양한 진공패드와 진공 그리핑 시스템을 사용할 수 있습니다.
카테고리 표시

Sack Grippers PSSG

  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
카테고리 표시

Vacuum Area Gripping Systems FEL

  • Segmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spaces
  • Dimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mm
  • Base profile height: 16.5 mm
  • Sealing element: sealing foam
8개 상품 보기

진공 엔드 이펙터 VEE

  • 진공 엔드 이펙터의 간편한 구성을 위한 모듈러 시스템
  • 온라인으로 구성할 수 있는 그리퍼
  • 포장 프로세스에서 작업물 핸들링
  • 포장 프로세스에서 작업물 핸들링
카테고리 표시

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.