Schmalz

빈 피커

자동화된 빈 피킹 공정에 적합한 즉시 연결 가능한 진공 그리퍼입니다. 슬림한 디자인과 최소화된 프로파일 디자인으로 용기의 내부까지 닿을 수 있으며, 다양한 재질과 형상의 작업물을 안정적으로 핸들링 할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게로 애플리케이션 공정에 유연하게 적용할 수 있으며, 일반적인 자동화 시스템과 호환됩니다.

필터 결과

산업 분야

빈 피커 SBPG

  • 최대 180 l / 분의 펌핑 속도
  • 통합 또는 외부 진공 생성
  • 씰링 요소 : 퀵 체인지 기능이있는 빈 피킹 흡입 그리퍼
8개 상품 보기
전기식 진공 발생 방식의 재정의
  • 새로운

전기식 진공 발생 방식의 재정의

새로운 스마트 진공 펌프 GSP는 진공도 피드백 기능을 갖춘 지능형 제어 기술 덕분에 초소형 설계로 완전히 새로운 차원의 성능과 에너지 효율을 실현합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.