Schmalz

  • 새로운

광영역 진공 그리퍼 시스템 FA-X / FA-M

최소한의 소비로 최대의 효율성 - 지속 가능한 공정 및 다양한 재질 핸들링에 최적화됨

팔레타이징, 디팔레타이징, 커미셔닝, 분류 등 다양한 공정을 단 하나의 그리퍼로 자동화할 수 있습니다. 다양한 치수의 다양한 상품을 안정적으로 잡을 수 있습니다. 골판지 박스, 목재, 시트메탈(건식) 또는 플라스틱과 같은 다양한 재질로 만들어진 작업물, 컷아웃 유무에 관계없이 정밀하게 핸들링할 수 있습니다. 그 결과 다양한 애플리케이션을 위한 유연성이 극대화되고 통합이 용이하며 효율적인 구현이 가능합니다.

FA-X / FA-M 구성자
낮은 에너지 소비량

애플리케이션에 따라 개별적으로 전환 가능한 이젝터 노즐 뱅크 덕분에 에너지 소비를 최대 80%까지 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다

간편한 유지보수

쉽게 접근할 수 있는 이젝터와 퀵체인지 접착 필름이 있는 스펀지 폼 덕분에 서비스 및 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다

빠른 설치

파워 및 압축 공기를 위한 중앙 미디어 인터페이스 덕분에 설치가 간편합니다(여러 개의 통합 이젝터가 있는 경우에도)

최적화된 사용자 경험

대형 통합 LED 디스플레이를 통해 중요한 시스템 정보를 수신합니다

유연한 그리퍼 부착 파일

컴팩트한 설계 덕분에 그리퍼는 전체 길이를 따라 로봇이나 갠트리에 직접 마운팅할 수 있어 소중한 공간을 절약할 수 있습니다

개별 구성

관심이 있으신가요? 자세한 내용은 문의 양식을 작성해 주세요.

문의 양식
디자인
  • 센서용 측면 T슬롯과 분리를 위한 통합 공기 공급 장치가 있는 알루미늄 기본 섹션(1)
  • 빠른 배출을 위한 진공 부스터(2); 밸브 유형과 크기를 빠르게 변경할 수 있는 밸브 필름(3)
  • 실링 부품: 푸시인 기능이 있는 진공패드(4) 또는 접착 필름이 있는 실링 폼(5)
  • 빠른 배출과 높은 흡입량을 위한 통합 슬라이드인 진공 밸브(6) 선택 사항
  • 기능이 통합된 엔드 커버(7): 압축 공기 연결, 진공 게이지; 진공 스위치 및 제어 밸브 미포함(선택 사항)
  • 다단 이젝터(8)가 포함된 FA-X 타입, 외부 진공 생성을 위한 연결 부품(9)이 포함된 FA-M 타입
주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

FA-Xi
SW
442 x 130
ABC00111D
이름 지정

코드

타입

타입 설명

FA-Xb

이젝터가 통합된 광영역 그리핑 시스템 FA-Xb

비용 효율적인 기본 버전

FA-Mb

외부 진공 발생기를 위한 광영역 진공 그리핑 시스템 FA-Mc

FA-Xc

이젝터가 통합된 광영역 그리핑 시스템 FA-Xc

진공 온/오프 및 파기 온/오프를 위해 그리퍼 섹션에 공압 밸브가 통합된 컴팩트 버전

FA-Mc

외부 진공 발생기를 위한 광영역 진공 그리핑 시스템 FA-Mc

진공 온/오프 및 파기 온/오프를 위해 그리퍼 프로파일에 진공 밸브가 통합된 컴팩트 버전

FA-Xi

이젝터가 통합된 광영역 그리핑 시스템 FA-Xi

에너지 세이빙 시스템, 다목적 디지털화 툴 및 서비스 정보와 같은 추가 기능이 통합된 LED 디스플레이가 포함된 지능형 버전

FA-Mi

외부 진공 발생기를 위한 광영역 진공 그리핑 시스템 FA-Mi

체크 밸브

코드

타입

타입 설명

SVK

체크 밸브

진공패드가 작업물을 차지하지 않을 때는 완전히 닫습니다. 이를 통해 특히 높은 유량과 진공을 확보할 수 있습니다. 거친 표면 및 공기 투과성 작업물 핸들링에 특히 적합합니다

SW

플로우 레지스터

견고하고 비용 효율적이며 오버헤드 애플리케이션 또는 45° 이상의 그리퍼 경사에 적합합니다

치수

코드

길이 x 너비(mm)

FA-X: Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax

352mm x 130mm...1468mm x 260mm

FA-M: Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax

226mm x 130mm...1972mm x 260mm

구성 코드

코드

타입

ABC00111D

개별 구성 코드

주문 정보

표준 품목은 온라인으로 편리하게 주문할 수 있습니다.

맞춤형 그리퍼의 경우 온라인 문의 양식을 사용하여 요구 사항을 제출하십시오.

기술 데이터
  • 자동 팔레타이징, 디팔레타이징, 커미셔닝 및 분류를 위한 범용 그리퍼
  • 치수: 크기: 442 x 130mm ~ 1,432 x 130mm
  • 실링 부품: 실링 폼, 진공패드, 진공컵
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
영어
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어언어
영어
성공 사례

필터 결과

Function
Sealing element
Length L
라벨링
산업 분야

적합한 제품을 찾지 못하셨나요?

지금 바로 애플리케이션에 적합한 제품을 구성하세요!

결과 24 중 1 - 10개

  • 새로운
FA-Xb SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10028

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Mb SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10054

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Xc SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10029

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Mc SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10068

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Xi SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10030

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Mi SVK 442 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10069

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • 새로운
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.10032

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • 새로운
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.10070

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • 새로운
FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.10033

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • 새로운
FA-Mc SVK 442 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.10071

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
FA-X / FA-M 구성자

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.