Schmalz

  • NOUVEAU

Systèmes de préhension de surface par le vide FA-X / FA-M

Un rendement maximal pour une consommation minimale - optimisé pour des procédés durables et une manipulation polyvalente des matières

Qu'il s'agisse de palettisation, de dépalettisation, de préparation de commandes ou de tri, un seul préhenseur permet de conserver une grande variété de procédés. Une large gamme de marchandises de différentes dimensions sont saisies de manière fiable. Les pièces fabriquées dans différentes matières telles que les cartons, le bois, les plaques tôles (sèches) ou les plastiques, avec ou sans découpes, peuvent être manipulées avec précision. Le résultat : une flexibilité maximale pour une large gamme d'applications, facile à intégrer et efficace à mettre en œuvre.

FA-X / FA-M configurateur
Faible consommation en énergie

Selon l'application, jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins et donc des coûts réduits grâce à des buse d'éjecteur commutables individuellement

Entretien facile

Grâce à l'éjecteur facilement accessible et à la mousse joint en joint avec film adhésif à changement rapide, les temps d'entretien et d'immobilisation sont réduits au minimum

Installation rapide

Faible effort d'installation grâce à l'interface média centrale pour la puissance et l'air comprimé (même avec plusieurs éjecteurs intégrés)

Expérience optimisée pour l'utilisateur

Recevez les informations importantes sur le système via un grand affichage par LED intégré

Fixation souple du préhenseur

Grâce à sa construction compacte, le préhenseur peut être monté directement sur toute sa longueur sur un robot ou un portail, ce qui permet d'économiser un espace précieux

Votre configuration individuelle

Vous êtes intéressé ? Pour plus d'informations, remplissez notre formulaire de contact.

Formulaire de contact
Composition
  • Profilé de base en aluminium (1) avec baguettes rainurées latérales pour les capteurs et connexion d'air intégrée pour la séparation
  • Booster de vide (2) pour une évacuation plus rapide ; film de vanne (3) pour le changement rapide du type et de la taille de la vanne
  • Élément d'étanchéité : ventouse (4) avec fonction d'insertion ou mousse d'étanchéité (5) avec film adhésif
  • En option, une vanne de vide intégrée et coulissante (6) pour une évacuation rapide et un haut volume d'aspiration
  • Cache avec intégration des fonctions (7) : connexion air comprimé, manomètre à vide ; vacuostat et vannes de commande en option
  • Type FA-X avec éjecteur multi-étagé (8) ; type FA-M avec raccord (9) pour génération vide externe
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

FA-Xi
SW
442 x 130
ABC00111D
Attribution d'un nom

Code

Type

Type Description

FA-Xb

Système de préhension de surface FA-Xb avec éjecteur intégré

Modèle de base économique

FA-Mb

Système de préhension de surface FA-Mc pour générateur du vide externe

FA-Xc

Système de préhension de surface FA-Xc avec éjecteur intégré

Version compacte avec des vannes pneumatiques intégrées dans le profilé du préhenseur pour activer/désactiver le vide et souffler

FA-Mc

Système de préhension de surface FA-Mc pour générateur du vide externe

Version compacte avec vanne de soufflage intégrée dans le profilé du préhenseur pour le vide on/off et le souffler on/off

FA-Xi

Système de préhension de surface FA-Xi avec éjecteur intégré

Version intelligente avec affichage LED intégré et fonctions supplémentaires telles que la fonction d'économie d'énergie, l'outil de numérisation polyvalent et les informations de service.

FA-Mi

Système de préhension de surface FA-Mi pour générateur du vide externe

Clapets à bille

Code

Type

Type Description

SVK

Clapet à bille

Se ferment complètement lorsque la ventouse n'est pas occupée par la pièce. Cela permet d'obtenir un volume de flux et un vide particulièrement hauts. Particulièrement adapté à la manipulation de pièces à surface rugueuse et perméables à l'air

SW

Restrictions au flux

Robustes, économiques, adaptés aux applications en hauteur ou à une inclinaison du préhenseur > 45°

Dimensions

Code

Longueur x largeur (en mm)

FA-X : Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax

352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm

FA-M : Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax

226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm

Code de configuration

Code

Type

ABC00111D

Code de configuration individuel

Consignes de commande

Vous pouvez conserver nos articles standard en ligne.

Pour les préhenseurs personnalisés, veuillez soumettre vos exigences à l'aide de notre formulaire de consultation en ligne.

Données techniques
  • Préhenseurs universels pour la palettisation, la dépalettisation, la préparation de commandes et le triage automatisés
  • Dimensions : 442 x 130 mm à 1 432 x 130 mm
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité, ventouses
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais
Témoignages de réussite

Filtrer les résultats

Fonction
Élément d'étanchéité
Longueur L
Caractérisation
Secteurs

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !

1 - 10 de 24 résultats

  • NOUVEAU
FA-Xb SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10028

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionbasic
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Mb SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10054

Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionbasic
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Xc SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10029

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctioncontrolled
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Mc SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10068

Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctioncontrolled
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Xi SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10030

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionintelligent
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10069

Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionintelligent
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar550 (N)
  • NOUVEAU
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.10032

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionbasic
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
FormeClipsable
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar240 (N)
  • NOUVEAU
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.10070

Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionbasic
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
FormeClipsable
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar240 (N)
  • NOUVEAU
FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.10033

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctioncontrolled
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
FormeClipsable
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar240 (N)
  • NOUVEAU
FA-Mc SVK 442 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.10071

Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctioncontrolled
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
FormeClipsable
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar240 (N)
FA-X / FA-M configurateur

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.