- YENI
Vakum Alan Tutucu Sistemleri FA-X / FA-M
Minimum tüketimle maksimum verimlilik - sürdürülebilir işlemler ve çok yönlü malzeme taşıma için optimize edilmiştir
İster paletleme, ister paletten boşaltma, ister devreye alma ya da sıralama olsun – farklı işlemler tek bir tutucu ile otomasyonunu sağlar. Farklı boyutlardaki çok çeşitli ürünler güvenilir bir şekilde kavranır. Karton kutular, ahşap, kuru sac levhalar veya plastik gibi farklı malzemelerden yapılmış, kesintili ya da bütün parçalar hassas bir şekilde taşınabilir.
Uygulamaya bağlı olarak, ayrı ayrı değiştirilebilen ejektör nozul sıraları sayesinde %80'e kadar daha az enerji tüketimi ve dolayısıyla daha düşük maliyet
Kolayca erişilebilen ejektör ve hızlı değişim yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri sayesinde servis ve duruş süreleri minimuma indirilir
Güç ve basınçlı hava için merkezi medya arayüzü sayesinde düşük kurulum çabası (birkaç entegre ejektörle bile)
Önemli sistem bilgilerini büyük entegre LED ekran üzerinden alın
Kompakt dizaynı sayesinde tutucu, tüm uzunluğu boyunca doğrudan bir robota veya portala monte edilebilir ve değerli alandan tasarruf sağlar
Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz
İlgileniyor musunuz? Daha fazla bilgi için lütfen iletişim formumuzu doldurun.

Tasarım

- Sensörler için yan T-yuvalarına ve ayrılma için entegre hava arzına sahip alüminyum taban profili (1)
- Daha hızlı vakum oluşturma için vakum güçlendirici (2); valf tipi ve boyutunun hızlı değişimi için valf filmi (3).
- Sızdırmazlık elemanı: push-in fonksiyonlu vantuz (4) veya yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri(5)
- Hızlı tahliye ve yüksek vakum hacmi için opsiyonel entegre sürgülü vakum valfi (6)
- Fonksiyon entegrasyonlu uç kapağı (7): basınçlı hava bağlantısı, vakum manometresi; vakum sensörü ve kontrol valfleri opsiyonel
- Çok kademeli ejektörlü (8) tip FA-X; dış vakum üretimi için bağlantı parçalı (9) tip FA-M
Sipariş Bilgileri
Ürün kodu
Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.
Kod | Tip | Tip Açıklaması |
|---|---|---|
FA-Xb | Entegre ejektörlü yüzey tutucu sistemi FA-Xb | Uygun maliyetli temel versiyon |
FA-Mb | Dış vakumlu alan tutucu sistemi FA-Mc | |
FA-Xc | Entegre ejektörlü yüzey tutucu sistem FA-Xc | Vakum açma/kapama ve üfleme açma/kapama için tutucu profiline entegre pnömatik valflere sahip kompakt versiyon |
FA-Mc | Dış vakum üreteci için vakumlu alan tutucu sistemi FA-Mc | Vakum açma/kapama ve üfleme açma/kapama için tutucu profiline entegre vakum valfli kompakt versiyon |
FA-Xi | Entegre ejektörlü yüzey tutucu sistemi FA-Xi | Entegre LED ekranlı ve enerji tasarrufu fonksiyonu, çok yönlü dijitalleştirme aracı ve servis bilgileri gibi ek fonksiyonlara sahip akıllı versiyon |
FA-Mi | Dış vakum üreteci için yüzey tutucu sistem FA-Mi |
Kod | Tip | Tip Açıklaması |
|---|---|---|
SVK | Çek valfler | Vantuz, iş parçası tarafından kapatılmadığında tamamen kapanır. Bu, özellikle yüksek vakum seviyesi ve akış hızı sağlar. Bu özellik, özellikle pürüzlü yüzeylere sahip ve hava geçirgen iş parçalarının taşınması için idealdir. |
SW | Akış dirençleri | Sağlam, uygun maliyetli, üstten uygulamalar veya > 45° tutucu eğimi için uygun |
Kod | Uzunluk x genişlik (mm cinsinden) |
|---|---|
FA-X: Umin x Gmin ... Umaks x Gmaks | 352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm |
FA-M: Umin x Gmin ... Umaks x Gmaks | 226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm |
Kod | Tip |
|---|---|
ABC00111D | Bireysel konfigürasyon kodu |
Sipariş Bilgileri
Standart ürünlerimizi çevrimiçi olarak rahatlıkla sipariş edebilirsiniz.
Özelleştirilmiş tutucular için lütfen çevrimiçi sorgulama formumuzu kullanarak gerekliliklerinizi gönderin.
Teknik veri
- Otomatik paletleme, palet çıkarma, devreye alma ve sıralama için üniversal tutucular
- Boyutlar: 442 x 130 mm ila 1.432 x 130 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Endüstriler
- •Genel
Dokümantasyon
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Yazılım | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
Doğru ürünü bulamadınız mı?
Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!
24 sonuçtan 1 - 10'si

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10028
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10054
Vakumlu alan kavrama sistemi için dış vakum üretemi
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10029
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10068
Vakumlu alan kavrama sistemi çek valf ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10030
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10069
Vakumlu alan kavrama sistemi çek valf ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 550 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10032
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 40 (mm) |
| Şekil | Push In |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10070
Vakumlu alan kavrama sistemi için dış vakum üretemi
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 40 (mm) |
| Şekil | Push In |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10033
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 40 (mm) |
| Şekil | Push In |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 (N) |

- YENI
Parça no.: 10.01.38.10071
Vakumlu alan kavrama sistemi çek valf ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 40 (mm) |
| Şekil | Push In |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 (N) |