- NUEVO
Sistemas de planos aspirantes FA-X / FA-M
Máxima eficiencia con un consumo mínimo: optimizado para procesos sostenibles y un handling de materiales versátil
Ya sea paletizado, despaletizado, preparación o clasificación, con una sola garra se pueden automatizar procesos muy diversos. Una amplia gama de mercancías de distintas dimensiones se sujetan de forma fiable. Las piezas de diferentes materiales, como cajas de cartón, madera, chapa (seca) o plástico, con o sin recortes, pueden manipularse con precisión. El resultado: máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones, fácil de integrar y eficiente de implementar.
Dependiendo de la aplicación, hasta un 80 % menos de consumo de energía y, por tanto, menos costes gracias a las toberas del eyector conmutables individualmente
Gracias al eyector de fácil acceso y a la esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido, los tiempos de servicio y de inactividad se reducen al mínimo
Bajo esfuerzo de instalación gracias a la interfaz central de medios para potencia y aire comprimido (incluso con varios eyectores integrados)
Recibe información importante del sistema a través de una gran pantalla LED integrada
Gracias a su diseño compacto, la garra puede montarse directamente a lo largo de toda su longitud en un robot o portal, ahorrando un valioso espacio
Su configuración individual
¿Está interesado? Para obtener más información, rellene nuestro formulario de contacto.

Diseño

- Perfil básico de aluminio (1) con ranuras laterales en T para sensores y conexión integrada de aire para separación
- Booster de vacío (2) para una evacuación más rápida; película de válvula (3) para el cambio rápido del tipo de válvula y su tamaño
- Elemento de hermetizado: ventosa (4) con función de empuje o esponja hermetizante (5) con película adhesiva
- Válvula de vacío deslizante integrada (6) opcional para una evacuación rápida y un alto volumen de aspiración
- Tapa de cierre con integración de funciones (7): conexión de aire comprimido, manómetro de vacío; interruptor de vacío y válvulas de control opcionales
- Modelo FA-X con eyector multietapa (8); modelo FA-M con racor de conexión (9) para generación de vacío externa
Información sobre pedidos
Código del producto
Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.
Código | Modelo | Modelo Descripción |
|---|---|---|
FA-Xb | Sistema de planos aspirantes FA-Xb con eyector integrado | Diseño básico económico |
FA-Mb | Sistema de ventosas de superficie FA-Mc para generador de vacío externo | |
FA-Xc | Sistema de planos aspirantes FA-Xc con eyector integrado | Diseño compacto con válvulas neumáticas integradas en el perfil de la garra para la conexión/desconexión del vacío y la conexión/desconexión del soplado |
FA-Mc | Sistema de ventosas de superficie FA-Mc para generador de vacío externo | Diseño compacto con válvula de vacío integrada en el perfil de la garra para conexión/desconexión por vacío y conexión/desconexión por soplado |
FA-Xi | Sistema de planos aspirantes FA-Xi con eyector integrado | Diseño inteligente con pantalla LED integrada y funciones adicionales como función de ahorro de energía, herramienta de digitalización versátil e información sobre el servicio técnico |
FA-Mi | Sistema de ventosas de superficie FA-Mi para generador de vacío externo |
Código | Modelo | Tipo Descripción |
|---|---|---|
SVK | Válvulas de flujo | Se cierran completamente cuando la ventosa no está ocupada por la pieza. Esto permite un flujo y un vacío especialmente altos. Especialmente adecuadas para el handling de piezas de superficie rugosa y permeables al aire |
SW | Resistencias al flujo | Robustos, económicos, adecuados para aplicaciones por encima de la cabeza o inclinación de la garra > 45° |
Código | Longitud x anchura (en mm) |
|---|---|
FA-X: Lmín x Amín ... Lmáx x Amáx | 352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm |
FA-M: Lmín x Amín ... Lmáx x Amáx | 226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm |
Código | Modelo |
|---|---|
ABC00111D | Código de configuración individual |
Instrucciones de pedido
Puede pedir cómodamente nuestros artículos estándar en línea.
Para garras personalizadas, envíenos sus exigencias a través de nuestro formulario de consulta en línea.
Datos técnicos
- Garras universales para paletizado, despaletizado, preparación y clasificación automatizados
- Dimensiones: De 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm
- Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosas
Industrias
- •Universal
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés | |
| Inglés |
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Software | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
¿No ha encontrado el producto adecuado?
Configure ahora el producto adecuado para su aplicación.
1 - 10 de 24 resultados

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10028
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10054
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10029
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10068
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10030
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | intelligent |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10069
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | intelligent |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 550 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10032
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10070
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10033
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 (N) |

- NUEVO
N° de artículo: 10.01.38.10071
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 (N) |