- NOWY
Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M
Maksymalna sprawność przy minimalnym zużyciu - zoptymalizowana pod kątem zrównoważonych procesów i wszechstronnej obsługi materiałów
Paletyzacja, depaletyzacja, uruchomienie lub sortowanie - wiele procesów można zautomatyzować za pomocą jednego chwytaka. Szeroka gama towarów o różnych wymiarach jest niezawodnie chwytana. Przedmioty obrabiany wykonane z różnych materiałów, takich jak kartony, drewno, blacha (sucha) lub tworzywa sztuczne, z wycięciami lub bez, mogą być precyzyjnie obsługiwane. Rezultat: maksymalna elastyczność dla szerokiej gamy aplikacji, łatwa integracja i efektywne wdrożenie.
W zależności od aplikacji, do 80% mniejsze zużycie energii, a tym samym niższe koszty dzięki indywidualnie przełączanym dyszom wyrzutnika
Dzięki łatwo dostępnemu eżektorowi i piance uszczelniającej z szybkowymienną folią samoprzylepną, serwis i przestoje są zredukowane do minimum
Niskie nakłady na instalację dzięki centralnemu interfejsowi mediów dla mocy i sprężonego powietrza (nawet z kilkoma zintegrowanymi eżektorami)
Odbieranie ważnych informacji o systemie za pomocą dużego zintegrowanego wyświetlacza LED
Dzięki kompaktowemu projektowi, chwytak może być montowany bezpośrednio na całej długości do robota lub bramy portalowej, oszczędzając cenną przestrzeń
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Jesteś zainteresowany? Aby uzyskać więcej informacji, wypełnij nasz formularz kontaktowy.

Projekt

- Aluminiowa sekcja podstawowa (1) z bocznymi rowkami t na czujniki i zintegrowanym zasilaniem powietrzem do separacji
- Wzmacniacz podciśnienia (2) do szybszej ewakuacji; folia zaworu (3) do szybkiej zmiany typu i rozmiaru zaworu
- Element uszczelniający: przyssawka (4) z funkcją ssania lub pianka uszczelniająca (5) z folią samoprzylepną
- Opcjonalnie zintegrowany wsuwany zawór podciśnienia (6) do szybkiej ewakuacji i dużej objętości ssania
- Osłona końcowa z integracją funkcji (7): złącze sprężonego powietrza, miernik podciśnienia; opcjonalnie przełącznik podciśnieniowy i zawory regulacyjne
- Typ FA-X z eżektorem wielostopniowym (8); typ FA-M z elementem łączącym (9) do zewnętrznego generowania podciśnienia
Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
Kod | Typ | Typ Opis |
|---|---|---|
FA-Xb | Powierzchniowy system chwytakowy FA-Xb ze zintegrowanym eżektorem | Ekonomiczna wersja podstawowa |
FA-Mb | Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FA-Mc z zewnętrznym generatorem podciśnienia | |
FA-Xc | System chwytakowy FA-Xc ze zintegrowanym eżektorem | Kompaktowa wersja z zaworami pneumatycznymi zintegrowanymi z działem chwytaka do włączania/wyłączania podciśnienia i włączania/wyłączania wydmuchu. |
FA-Mc | Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FA-Mc z zewnętrznym generatorem podciśnienia | Kompaktowa wersja z zaworem podciśnieniowym zintegrowanym w profilu chwytaka do włączania/wyłączania podciśnienia i włączania/wyłączania wydmuchu |
FA-Xi | System chwytakowy FA-Xi ze zintegrowanym eżektorem | Inteligentna wersja ze zintegrowanym wyświetlaczem LED i dodatkowymi funkcjami, takimi jak oszczędność energii, wszechstronne narzędzie do digitalizacji i informacje serwisowe |
FA-Mi | Podciśnieniowy system chwytania powierzchniowego FA-Mi z zewnętrznym generatorem podciśnienia |
Kod | Typ | Typ Opis |
|---|---|---|
SVK | Zawory zwrotne | Zamykają się całkowicie, gdy przyssawka nie jest zajęta przez przedmiot obrabiany. Umożliwia to uzyskanie szczególnie wysokiego natężenia przepływu i podciśnienia. Szczególnie nadaje się do obsługi przedmiotów o chropowatej powierzchni i przepuszczających powietrze |
SW | Dławiki przepływu | Wytrzymałe, ekonomiczne, odpowiednie do aplikacji podwieszanych lub chwytaków o nachyleniu > 45° |
Kod | Długość x szerokość (w mm) |
|---|---|
FA-X: Dmin x Smin ... Dmax x Smax | 352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm |
FA-M: Dmin x Smin ... Dmax x Smax | 226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm |
Kod | Typ |
|---|---|
ABC00111D | Indywidualny kod konfiguracji |
Informacje dotyczące zamawiania
Nasze standardowe produkty można wygodnie zamawiać online.
W przypadku niestandardowych chwytaków prosimy o przesłanie swoich wymogów za pomocą naszego formularza zapytania ofertowego online.
Dane techniczne
- Uniwersalne chwytaki do zautomatyzowanej paletyzacji, depaletyzacji, uruchomienia i sortowania
- Wymiary: 442 x 130 mm do 1,432 x 130 mm
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca, przyssawki
Branże
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska | |
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Oprogramowanie | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?
Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!
1 - 10 z 24 wyników

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10028
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10054
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10029
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10068
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10030
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10069
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10032
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10070
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10033
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- NOWY
Część nr.: 10.01.38.10071
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |