Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Część nr.: 10.01.38.10070

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
D 32  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 147  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Shape Push In
Number of suction cells 22
Control valve Normally open
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 240  N
Weight 2,6  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka