- NIEUW
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P
Onderdeelnr.: 10.01.38.10070
Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | basic |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 32 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Check valve |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Function | basic |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Shape | Push In |
| Number of suction cells | 22 |
| Control valve | Normally open |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 240 N |
| Weight | 2,6 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie