- 새로운
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P
부품 번호.: 10.01.38.10070
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
산업: 일반
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 32 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134.3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Check valve |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Shape | Push In |
| Number of suction cells | 22 |
| Control valve | Normally open |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 240 N |
| Weight | 2.6 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서