Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Číslo dílu.: 10.01.38.10070

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

Odvětví: Universal

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
D 32  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 147  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
Technické údaje
Atribut Wert
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Shape Push In
Number of suction cells 22
Control valve Normally open
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 240  N
Weight 2,6  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku