- NUOVO
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P
Numero articolo: 10.01.38.10070
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 (N) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 32 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Valvole di esclusione |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Forma | Push In |
| Numero di celle di aspirazione | 22 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Pressione di esercizio ottimale | 5 bar |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 N |
| Peso | 2,6 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione