Schmalz

Sistemi di presa e end-to-arm tooling (EOAT)

I sistemi di presa e le soluzioni di end-to-arm tooling (EOAT) di Schmalz costituiscono l'interfaccia tra robot e sistemi di automazione. Questi sistemi combinano sistemi modulari a blocchi con soluzioni di automazione su misura, flessibili, produttive e sicure per compiti di presa e movimentazione impegnativi.

Filtrare i risultati

Marcatura
Settori
Famiglia di prodotti
Aiuto alla selezione dei prodotti della robotica

Aiuto alla selezione dei prodotti della robotica

Non sai quale prodotto scegliere? La guida alla scelta dei prodotti Schmalz per la robotica ti aiuta a trovare la soluzione ideale per il tuo caso d'uso specifico, in modo rapido e preciso.

Tooling System SXT

  • Flange per robot e sistema cambio rapido a baionetta per il fissaggio flessibile ed estremamente resistente
  • Tubi e prolunghe con regolazione modulare dell’angolo di montaggio
  • Morsetti, collegamenti e gomiti per un montaggio preciso e configurabile
Mostra la categoria

Bin-picker

  • Disponibile in diverse lunghezze, a seconda della variante
  • Generazione di vuoto integrata o esterna
  • La funzione di sostituzione rapida consente l'utilizzo di diverse ventose e sistemi di presa a vuoto
Mostra la categoria

Sistemi di presa a vuoto ad area FEL

  • Pinza di presa universale segmentabile e a basso profilo per la movimentazione ad alta efficienza energetica di pezzi diversi in spazi ristretti
  • Dimensioni: 300 x 130 a 800 x 130 mm
  • Altezza del profilo base: 16,5 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
Visualizza 8 di 8 prodotti

Sistemi di presa VEE

  • Sistema modulare per la costruzione facile di sistemi di presa
  • Pinze di presa configurabili online
  • Capacità di carico max. 2 kg
  • Manipolazione dei pezzi nei processi di imballaggio
Mostra la categoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello