Schmalz

Sistemas de ventosas y herramientas end-of-arm (EOAT)

Las soluciones de sistemas de ventosas y herramientas end-of-arm (EOAT) de Schmalz constituyen la interfaz entre robots y sistemas de automatización. Estos sistemas combinan sistemas modulares con soluciones de automatización a medida, flexibles, productivas y seguras para tareas de manipulación y agarre exigentes.

Filtrar resultados

Señalización
Sectores
Familia de productos

Sets de manipulación

  • Kits de manipulación premontados para varios robots ligeros
  • Compuesto por la garra, la brida del robot y los accesorios de conexión
Mostrar categoría
Ayuda para la selección de productos de robótica

Ayuda para la selección de productos de robótica

¿Tiene dudas sobre la selección? La ayuda para la selección de productos de robótica de Schmalz le apoya en la elección de la solución ideal para su caso de aplicación específico, de forma rápida y precisa.

Tooling System SXT

  • Bridas de robot y uniones de bayoneta de cambio rápido para una conexión flexible y muy resistente
  • Tubos y prolongaciones con ajuste del ángulo para un montaje modular
  • Piezas de apriete, uniones y piezas acodadas para un montaje de gran precisión y configurable
Mostrar categoría

Bin-Picker

  • Disponible en diversas longitudes, según la variante
  • Generación de vacío integrada o externa
  • La función de cambio rápido permite utilizar diversas ventosas y sistemas de ventosas de vacío
Mostrar categoría

Garras para sacos PSSG

  • Manipulación de sacos de papel, plástico y tela
  • Handling de piezas porosas en forma de saco y para handling de sacos con bajo nivel de llenado
Mostrar categoría

Sistemas de planos aspirantes FEL

  • Garra universal segmentable de perfil bajo para la manipulación energéticamente eficiente de distintas piezas en espacios reducidos
  • Dimensiones: 300 x 130 a 800 x 130 mm
  • Altura del perfil base: 16,5 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
Ver 8 productos

Efectores finales de vacío VEE

  • Sistema modular para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
  • Garras configurables online
  • Capacidad de carga máx. 2 kg
  • Manipulación de las piezas en los procesos de envasado
Mostrar categoría
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Sistema de garra universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
Mostrar categoría

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.